创建您的CubeMars账号
为了适应更多元化的市场需求,经过市场调研、工程师的钻研打磨和对参数及性能的极致追求,历时一年,CubeMars在2023年12月份推出RO系列直流无刷外转无框力矩电机,主要应用于外骨骼机器人、协作机械臂以及医疗、航空领域等。
做为全系列的新宠,基于R系列的基础上,RO系列经过精心升级,以解决机器人关节设计中的挑战。解决了关节内部安装空间有限和扭矩需求增加的问题。RO系列每个产品中包括电机本体、前盖、磁环、固定前盖的磁通销和M2.5、M3螺钉。转子采用铝合金外壳,不仅提高了抗冲击性和耐腐蚀性,还提供了多样的外观定制可能性。为确保出色的性能,RO系列磁环采用高质量的磁铁。
RO系列外转无框力矩电机产品亮点:
超低齿槽转矩:RO系列电机的齿槽转矩比R系列低50%,确保在低速运行时更加平稳。
大中空通孔:相较于GL系列,RO系列电机拥有更大的中空直径,灵活适应各种直径需求,仅需更换转轴即可实现一机多用。
集成温度和霍尔传感器:实时监测电机温度,防止因异常温度造成损坏,并通过霍尔传感器提供精确的定位控制。
铝合金外壳:RO系列转子采用铝合金外壳,增强了的抗冲击能力、耐腐蚀性,以及增强了对原材料成本的透明控制。
简便安装:定子上设有销子孔,方便组装,产品配备磁通销和螺钉,极大简化安装过程。
CubeMars RO60电机参数:
额定电压:48V
额定电流:8.5A
额定扭矩:0.8N.m
峰值扭矩:2.4N.m
额定转速:4200rpm
电机重量:248g
如需获取更多有关RO60的详情及参数请咨询在线客服。 最后感谢您对CubeMars的大力支持!