创建您的CubeMars账号
G60云台电机,采用大中心轴设计,可集成电滑环,方便过线。G系列云台电机整体低齿槽,低耗能,可以轻松实现快速响应,并且精度高达0.01°,可实现精准控制,同时,可选择支持速度环,位置环等多种控制模式,非常方便。
G60云台电机采用高满槽率绕组,低转速运行,高扭矩密度,满足大动力需求,而且防水防尘性能高,适用于云台系统以及自动驾驶系统,深受用户喜爱。
下面是G60云台电机工作环境及基本数据:
电机重量:472g
额定电压:24V
额定电流:3.1A
额定扭矩:0.6Nm
额定转速:850rpm
最大空载转速:1150rpm
堵转/峰值扭矩:1.75Nm
更多有关G系列云台电机详细信息或者需要定制云台电机的客户,可咨询在线顾问!
应用领域 | 云台,雷达 | 绝缘等级 | H |
驱动方式 | FOC | 绝缘耐压 | 500V 5mA/2s |
工作环境温度 | -20℃~50℃ | 绝缘电阻 | 500V 10MΩ |
线圈接法 | Star | 相数 | 3 |
极对数 | 14 |
电气参数-KV25 | |||
额定电压(V) | 24 | 反电势常数Ke(V/krpm) | 44.30 |
空载转速(rpm) | 516 | 线电阻(mΩ) | 5500 |
额定扭矩(Nm) | 0.6 | 线电感(μH) | 2720 |
额定转速(rpm) | 310 | 转动惯量(gc㎡) | 355 |
额定电流(ADC) | 1.35 | 电机常数Km(Nm/√W) | 0.1919 |
峰值扭矩(Nm) | 1.75 | 机电时间常数(ms) | 0.96 |
峰值电流(ADC) | 4 | 电气时间常数(ms) | 0.49 |
速度常数Kv(rpm/V) | 25 | 重量(g) | 230 |
电气参数-KV55 | |||
额定电压(V) | 24 | 反电势常数Ke(V/krpm) | 20.05 |
空载转速(rpm) | 1140 | 线电阻(mΩ) | 1200 |
额定扭矩(Nm) | 0.6 | 线电感(μH) | 900 |
额定转速(rpm) | 840 | 转动惯量(gc㎡) | 355 |
额定电流(ADC) | 2.93 | 电机常数Km(Nm/√W) | 0.1871 |
峰值扭矩(Nm) | 1.75 | 机电时间常数(ms) | 1.01 |
峰值电流(ADC) | 8.9 | 电气时间常数(ms) | 0.75 |
速度常数Kv(rpm/V) | 55 | 重量(g) | 226 |
扭矩常数Kt(Nm/A) | 0.205 | 最大转矩密度(Nm/Kg) | 7.74 |