RI100 without hall sensor

RI100 with hall sensor

RI100 KV105 フレームレストルクモーターは、CubeMarsのRIシリーズに属するインナーローター型フレームレスモーターです。高精度関節モーターおよびブラシレスDCモーターとして、産業用自動化および高度ロボット応用に最適です。
本モーターは、外骨格、四足ロボット、脚式移動プラットフォーム、ロボットアーム、および協調型産業用マニピュレーターを含む高性能用途向けに特別に設計されています。コンパクトで軽量なパッケージで優れた性能を発揮します。
CubeMarsのRI100 KV105は、優れた電気的特性、軽量化、および最小化されたフットプリントが特長です。幅と厚さは細心の注意を払って最適化されており、柔軟なカスタマイズをサポートしています。これにより、狭い場所や複雑な機械組立へのシームレスな統合が可能です。
さらに、このフレームレスインナーローターモーターは、トルク伝達と運動制御精度の両方に優れています。高効率を維持しながら、安定した応答性の高い出力を提供します。最適化された有効駆動比(ダイレクトドライブ構成の場合)とプラグアンドプレイの設計理念を組み合わせることで、システムの柔軟性を大幅に向上させると同時に、設置、運用開始、メンテナンスを簡素化します。
モーター寸法: Φ104 × 26 mm
貫通穴直径: 45 mm
モーター重量: 500 g
ピークトルク: 4.95 Nm
無負荷速度: 4368 rpm@48V
高トルク密度と軽量設計: スペースに制約のあるロボット関節や機構への組み込みに最適です
超低コギングトルクと高速応答: 高度な電磁最適化により、低速でも滑らかな運動と迅速な動的応答を確保します
フレームレスアーキテクチャ: サポート構造、取り付けフランジ、またはベアリング配置をユーザーが完全にカスタマイズでき、最適な機械的統合を実現します
広電圧互換性: 12 Vから48 Vのシステムで動作し、幅広いロボットおよび自動化プラットフォームに適応します
RI100 KV105 フレームレスモーター ×1
適合証明書 ×1







RI100 without hall sensor

RI100 with hall sensor

| 応用分野 | 協働アーム/外骨格ロボットです | 絶縁レベル | C |
| ドライブモード | FOC | 絶縁耐圧 | 1000V 5mA/2s |
| 動作環境温度 | -20℃~50℃ | 絶縁抵抗 | 1000V10MΩ |
| コイル接合方法 | Delta | 相数 | 3 |
| 極対数 | 14 | ||
| パラメータ | |||
| 定格電圧 (V) | 24/36/48 | 逆EMF定数 (V/krpm) | 10.47 |
| 無負荷回転速度 (rpm) | 2184/3276/4368 | ワイヤー抵 (mΩ) | 126 |
| 定格トルク (Nm) | 1.76 | ワイヤーインダクタンス (μH) | 366.7 |
| 定格回転速度 (rpm) | 1370/2100/2825 | 慣性モーメント (gcm²) | 215.5 |
| 定格電流 (ADC) | 13.6 | モーター定数 (Nm/√W) | 0.3634 |
| ピークトルク (Nm) | 4.95 | モータの機械的時定数 (ms) | 0.16 |
| ピーク電流 (ADC) | 38.6 | モータの電気的時定数 (ms) | 2.91 |
| 速度定数 (rpm/V) | 105 | 重量 (g) | 500 |
| トルク定数 (Nm/A) | 0.129 | 最高トルク密度 (Nm/kg) | 9.9 |
| 配線説明 | |||
| U | 黑色+16#シリカゲル線 | Hv | 绿色+30#シリカゲル線 |
| V | 黄色+16#シリカゲル線 | Hw | 青色+30#シリカゲル線 |
| W | 赤色+16#シリカゲル線 | VCC GND | 赤色+30#シリカゲル線 黑色+30#シリカゲル線 |
| Hu | 黄色+30#シリカゲル線 | 対応関係です | Hu-U Hv-V Hw-W |

| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 额定扭矩 (Nm) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (RPM) | ピークトルク (Nm) | ピーク電流 (A) | 無負荷回転速度 (RPM) | ワイヤー抵抗 (mΩ) | ワイヤーインダクタンス (μH) | 極対数 | 重量 (G) | サイズ(直径 × 長さ)MM | 操作 |
| RIポッティングシリーズ | RI115-PH KV40 | 48 | 823 | 5.5 | 20 | 1430 | 16 | 52 | 1920 | 134 | 245 | 20 | 1108 | Ф115*38.1 | |
| RIポッティングシリーズ | RI85-PH KV85 | 48 | 637 | 2 | 16 | 3042 | 5 | 44 | 4080 | 138.5 | 239.4 | 14 | 411 | Ф85*27.3 | |
| RIポッティングシリーズ | RI75-PH KV70 | 48 | 297 | 1.2 | 7.28 | 2365 | 3.8 | 24.2 | 3360 | 495 | 673 | 14 | 348 | Ф70*31.8 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI100 KV105 | 24/36/48 | 252 | 1.76 | 13.6 | 1370/2100/2825 | 4.95 | 38.6 | 2184/3276/4368 | 126 | 366.7 | 14 | 500 | Ф104*26 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI80 V2.0 KV75 | 24/36/48 | 172 | 1.45 | 9.4 | 1135/1785/2430 | 4.1 | 9.4 | 1480/2220/2960 | 330 | 510 | 8 | 411 | Ф85*27 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI70 KV95 | 24/36/48 | 125 | 0.94 | 7.1 | 1270/1990/2710 | 2.68 | 21 | 1956/2934/3912 | 418 | 622.7 | 14 | 270.4 | Ф76*24 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI60 KV120 | 24/36/48 | 85 | 0.57 | 5.6 | 1440/2320/3190 | 1.63 | 16.8 | 2532/3798/5064 | 900 | 877.5 | 14 | 155.9 | Ф60*23 | |
| RIフレームレスシリーズ | RI50 KV100 | 24/36/48 | 66 | 0.58 | 4.8 | 1090/1860/2600 | 1.67 | 14.8 | 2004/3006/4008 | 1420 | 1500 | 7 | 180.8 | Ф54*27 |