ねじ接続工法、二段式独立カプセル、低抵抗シール工法。メンテナンスフリーでモーター内への土砂の侵入を防止する。
内部構造を簡素化し、安定した運用を実現する。
流線化設計により、水中抵抗をより大幅に低減し、効率的な稼働を実現する。


CubeMars DW25水中推進器は、中~大型の遠隔操作車両(ROV)および自律型水中車両(AUV)向けに設計された高性能推進システムです。
定格電圧48V、最大静止推力≥25 kgfを備え、最深約350メートルまでの深度で信頼性高く動作するよう設計されています。本推進器は、精密鋳造アルミニウム合金ハウジング、二重チャンバーシール構造、低摩擦ダイナミックシャフトシールを特徴としています。これらの設計により、水力学的抗力を最小限に抑えつつ、過酷な海洋環境における推進効率と長期信頼性を最大化しています。
寸法: Φ152 × 191 mm
重量(空気中): 1790 g
最大静止推力: 25 kgf
連続定格電力: 1315 W
動作深度: 0–350 m
卓越した推力出力: ≥25 kgfの静止推力を実現。高負荷ミッションや高出力を必要とする深海推進タスクに最適です
深潜水能力: 約350 mまでの動作が確認されています。検査、捜索回収、科学調査などの複雑な海洋環境に適しています
堅牢で耐久性の高い構造: 精密鋳造アルミニウム合金ハウジングは優れた耐食性と耐衝撃性を提供します。二重シールチャンバーと低抵抗ダイナミックシャフトシールが組み合わされ、砂、泥、海水の侵入を効果的に防ぎ信頼性を高めています
高出力構成: 48Vシステムで約1315Wの連続電力出力を実現。負荷下でも安定した高推力性能を確保します
簡単な統合: 大型無人水中プラットフォームへのシームレスな設置を念頭に設計されています。さまざまなシャーシアーキテクチャと推進レイアウトに互換性があり、メンテナンスとシステムアップグレードを簡素化します
CubeMars DW25水中推進器 ×1
適合証明書 ×1
水中用ESC: TW-80A-12S





ねじ接続工法、二段式独立カプセル、低抵抗シール工法。メンテナンスフリーでモーター内への土砂の侵入を防止する。
内部構造を簡素化し、安定した運用を実現する。
流線化設計により、水中抵抗をより大幅に低減し、効率的な稼働を実現する。



| 定格電力 | 1315W | 主軸シール方式 | 低抵抗シール |
| 定格電圧 | 48V | 主体構造 | 二段式シールカプセル |
| 最大係留推力 | ≥25kgf | ケーブル仕様 | TPU(艶なし面)φ9.5mm-3*12AWG-1.5M |
| 適用水深 | 0-350M | ドライブ | 外付け |
| デフレクタカバー材質 | POM | 適用シーン | 無人船、動力浮き板、ROVなど |
| プロペラ材質 | アルミニウム合金 | 重量 | 1780g(空中)995g(水中) |
| シェル材質 | アルミニウム合金 | 環境条件 | 0-50℃(保存)0-40℃(使用) |
| プロペラ仕様 | φ126mm | 使用上のご注意 | 使用後はすぐに水で洗い流してください |
| モーター回転子極数 | 20P | お勧めのモーター組合わせ | TW-80A-12S |

| 分類 | 型式 | 定格電圧 (V) | 定格出力 (W) | 最大係留推力 (KGF) | 適用水深 (M) | 重量 (G) | サイズ(直径 × 長さ) MM | 操作 |
| DWシリーズ | DW10 | 36 | 540 | 10 | 0-350 | 840 | Ф100*148 | |
| DWシリーズ | DW15 | 48 | 750 | 15 | 0-350 | 1260 | Ф130.6*174.5 | |
| DWシリーズ | DW20 | 48 | 910 | 20 | 0-350 | 1630 | Ф152*182 | |
| DWシリーズ | DW25 | 48 | 1315 | 25 | 0-350 | 1790 | Ф152*191 | |
| SWシリーズ | SW7 | 36 | 360 | 7 | 0-30 | 700 | Ф100*125.5 | |
| SWシリーズ | SW12 | 48 | 520 | 12 | 0-30 | 1180 | Ф130.6*151.5 | |
| SWシリーズ | SW17 | 48 | 870 | 17 | 0-30 | 1350 | Ф130.6*163.5 |