Cubemars - 18年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

创建您的CubeMars账号

 

精彩分享

购物机器人展现超凡能力 Cubemars AK80-64模组电机助力其精准操控

CubeMars / 2024-08-28 11:16:01

MenteeBot


想象一下,你走进一家购物中心,一位身高1.7米、体重约70公斤的“机器人店员”亲切地向你问好:“有什么可以帮到您的吗?”

这并不是科幻电影的场景,而是MenteeBot为我们带来的现实体验。


在最新发布的演示视频中,MenteeBot展示了如何为一位坐轮椅的顾客提供购物协助服务。整个过程流畅自然,令人印象深刻。当顾客要求MenteeBot推上购物车并跟随时,机器人立即理解指令,但并未鲁莽行动。它机智地等待轮椅使用者先行启动,然后才优雅地走向购物车。

这种细腻入微的互动设计,充分体现了MenteeBot的高度智能和对人类行为的深刻理解。


▍技术细节:Cubemars AK80-64模组电机的关键作用


MenteeBot推车的姿态尤其令人惊叹。它双手抓住推车把手的动作非常自然,为此,Mentee Robotics团队特别选择了Cubemars的AK80-64模组电机来驱动其肩关节。这款电机因其出色的扭矩控制、紧凑的设计和高效的能量转化能力,成为了该项目的核心部件之一。


AK80-64模组电机提供了高达120Nm的峰值扭矩,确保MenteeBot在面对重物或需要精确控制的情况下,仍然能够保持平稳的动作。它的高功率密度设计使得MenteeBot能够在有限的空间内集成强大的动力系统,而不会牺牲灵活性或美观度。此外,该电机还支持低噪音运行和出色的散热性能,确保机器人在长时间工作时,依然能够保持最佳状态。


▍超凡表现:智能与精细的完美结合


在行走时,MenteeBot展现出的松弛感和流畅性,连旁观者都不禁为之赞叹。每当购物者停下来往购物车里添加物品时,MenteeBot总能及时调整位置,既不会妨碍顾客,也不会让购物车撞到轮椅。这种精准的空间感知和动作控制能力,无疑是MenteeBot的一大亮点,而这些优势的背后,正是AK80-64模组电机的强大支持。


Cubemars的电机为MenteeBot提供了高精度的力矩反馈控制,使其能够对环境中的微小变化做出即时反应。这不仅提升了机器人的灵活性和安全性,还大大增强了其与人类互动的自然感。


▍技术解密:MenteeBot的超凡本领从何而来


MenteeBot的出色表现并非偶然,而是多项尖端技术的结合。除了AK80-64模组电机的支持,它还拥有强大的3D视觉能力,能够精确感知周围环境,识别各种障碍物和目标。这种能力使MenteeBot能够在复杂的购物环境中自如穿行,避开障碍,精准定位。


其次,MenteeBot配备了高效的路径规划和实时调整算法,使得它能够紧密跟随顾客,既不会碰撞,也不会落后。在购物过程中,MenteeBot能够自主做出各种决策,比如何时停下、何时移动,这些都依赖于先进的AI算法和实时数据处理能力。


值得一提的是,MenteeBot的这些进步很大程度上得益于在NVIDIA Isaac Lab模拟器中进行的大量训练和改进。通过虚拟环境中的反复练习,MenteeBot得以在现实世界中展现出如此表现。


▍从购物中心到你的家:MenteeBot的多面手本领


虽然最新的演示聚焦于购物场景,但MenteeBot的能力远不止于此。Mentee Robotics的愿景是打造一款真正的多面手机器人,能够在各种场景下为人类提供帮助。


在家庭环境中,MenteeBot有望成为一个得力的家务助手。它可以理解自然语言指令,快速学习新技能,这意味着它可以适应各种家庭任务,从简单的清洁到复杂的烹饪操作。


此外,MenteeBot还有令人惊叹的运动能力。无论是在室内拐弯、后退、转身,还是像螃蟹一样横着走,MenteeBot都能轻松完成。这种全方位的移动能力,使得它能够适应各种复杂的工作环境。


采用Sim2Real技术,机器人可以实现敏捷行动与平衡控制。用户可通过数字模拟训练新任务,提升机器人学习力与适应性,胜任复杂工作。


▍幕后英雄:Mentee Robotics的“梦之队”


MenteeBot的成功背后,是一支实力雄厚的研发团队。Mentee Robotics由Mobileye CEO Amnon Shashua、前Facebook AI研究总监Lior Wolf等业界大牛共同创立。Amnon Shashua不仅是耶路撒冷希伯来大学的计算机科学教授,还是全球最大高级驾驶辅助系统(ADAS)供应商Mobileye的创始人。这样的背景为MenteeBot的发展提供了强大的技术支持和行业洞察。


团队的多元化背景也为MenteeBot带来了独特优势。例如,他们在生成式AI和计算机视觉方面的深厚积累,使得MenteeBot在自然语言理解和环境感知方面表现出色。同时,团队在自动驾驶领域的经验,也为MenteeBot的导航和路径规划能力提供了有力支撑。


▍未来已来:MenteeBot的商业化之路


尽管MenteeBot目前仍处于原型阶段,但其商业化前景已经初露端倪。Mentee Robotics计划在2025年第一季度推出可量产的原型机。虽然具体价格尚未公布,但公司表示希望能够让市场“负担得起”。


MenteeBot的产品线将分为两个版本:一个面向家庭用户,专注于家务操持;另一个则面向工业场景,如物流仓库。最新展示的购物助手功能,则为其在零售领域的应用开辟了新的可能性。


Mentee Robotics核心技术预计涵盖生成AI与计算机视觉。创始人背景预示其强项在于大语言模型与机器人融合,及计算机视觉技术。Demo显示MenteeBot能理解自然语言命令并执行任务。此外,采用NeRF技术赋予机器人“3D视觉”,增强环境感知与动态路径规划能力。通过Sim2Real方法,机器人将模拟训练应用于现实,精准执行动作与任务。


随着技术的不断成熟和成本的逐步降低,我们有理由相信,像MenteeBot这样的智能机器人助手,有望成为我们日常生活中的一部分。它们将不仅仅是冰冷的机器,而是能够理解我们、帮助我们、甚至陪伴我们的智能伙伴。


在人工智能和机器人技术飞速发展的今天,MenteeBot的出现无疑为我们描绘了一幅令人期待的未来图景。在这个未来中,人类和机器人将和谐共处,相互协作,共同创造更美好的生活。让我们拭目以待,见证这样的未来徐徐展开。


用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆

登录

注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示