RO60 KV115 – Versión estándar con sensores Hall

Puntos disponibles:100 Puntos Puntos de recompensa:85 Puntos
• Tensión nominal 48 V - KV115
• Par de cogging ultrabajo
• Diseño mejorado con orificio pasante hueco grande
• Alta adaptabilidad, cambio del eje para un uso versátil
• Par nominal 0,8 Nm
• Equipado con sensores Hall y de temperatura
• Se utiliza principalmente en robots exoesqueléticos, brazos robóticos colaborativos, así como en los campos médico y aeroespacial.
85.90
RO60 KV115 – Versión estándar con sensores Hall
Añadir al carrito Comprar ahora
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante