AKH70-16 V1.0 KV41

Puntos disponibles:0 Puntos Puntos de recompensa:598 Puntos
• Módulo de potencia planetario hueco altamente integrado.
• Diámetro del eje hueco: 7 mm con diseño de orificio pasante.
• Densidad de par máxima: 88,74 Nm/kg.
• Par máximo: 85 Nm con un peso de solo 879 g.
• Encoders magnéticos duales de 21 bits con retroalimentación de bucle cerrado.
• Controlador integrado con soporte para control FOC.
• Interfaces CAN duales para conexión en serie de múltiples módulos.
598.90
AKH70-16 V1.0 KV41
Añadir al carrito Comprar ahora
Accesorios relacionados
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Cables
    Cables
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante