AKE90-8 KV35

Puntos disponibles:500 Puntos Puntos de recompensa:483 Puntos
• Tamaño compacto y peso ligero
• Diseño de accionamiento cuasi directo integrado con motor + caja de cambios
• Densidad de par máxima de hasta 121 Nm/kg
• Especialmente adecuado para exoesqueletos
  • KV:
483.90
AKE90-8 KV35
Añadir al carrito Comprar ahora
Accesorios relacionados
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante