AKA60-6 KV80

Puntos disponibles:300 Puntos Puntos de recompensa:298 Puntos
• Alta capacidad de carga radial (adopción de un nuevo diseño estructural)
• Diseño de conector robusto y duradero (equipado con un nuevo conector de 2+5 pines)
• Múltiples modos de control (compatible con los modos Servo/MIT)
• Fácil depuración y control (identificación de los parámetros del motor con un solo clic)
• Amplio rango de tensión de funcionamiento (compatible con 24 V/48 V)
  • KV:
298.90
AKA60-6 KV80
Añadir al carrito Comprar ahora
Accesorios relacionados
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante