AKA10-9 KV60

Puntos disponibles:800 Puntos Puntos de recompensa:798 Puntos
• Alta capacidad de carga radial (adopta un diseño estructural totalmente nuevo)
• Diseño de conector robusto y duradero (compatible con el nuevo conector 2+5PIN)
• Diversos modos de control (permite el control sincrónico de la posición, la velocidad y la aceleración)
• Puerto CAN aislado para una comunicación estable
• Excelente rendimiento de salida de par y alta densidad de par
  • KV:
798.90
AKA10-9 KV60
Añadir al carrito Comprar ahora
Accesorios relacionados
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante