AK10-9 V3.0 KV60

Puntos disponibles:800 Puntos Puntos de recompensa:698 Puntos
• Actuador altamente integrado
• Modos seleccionables de control de fuerza y servoaccionamiento
• Codificadores de doble entrada/salida
• Par nominal 18 Nm / par máximo 53 Nm
• Método de accionamiento sencillo y fiable
  • KV:
  • Placa de control:
698.90
AK10-9 V3.0 KV60
Añadir al carrito Comprar ahora
Accesorios relacionados
  • Driver board
    Driver board
  • RUBIK LINK V3.0
    RUBIK LINK V3.0
  • Cables
    Cables
  • Envío gratuito por mensajería internacional para compras superiores a USD 200 (excepto zonas remotas y artículos especiales).
  • Solicitud de personalización
  • Método de pago : Payment Method: paypalvisamastercardamerican expressdiscoverjcbBANK REMITTANCE
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante