Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
¿Qué determina la suavidad del movimiento de las articulaciones robóticas?
Cómo los actuadores integrados mejoran la suavidad del movimiento robótico
Direcciones futuras del desarrollo de la suavidad del movimiento robótico
Conclusión

¿Qué hace que una articulación robótica se mueva con suavidad?

CubeMars / May 27,2026

Con el desarrollo continuo de los robots humanoides, los sistemas de exoesqueleto, los robots cuadrúpedos y los brazos robóticos colaborativos, la suavidad del movimiento se ha convertido en uno de los indicadores importantes para evaluar el rendimiento de los robots. Una articulación robótica con un movimiento suave no solo puede mejorar la precisión y la estabilidad, sino también proporcionar una experiencia de interacción humano-máquina más natural.


La suavidad del movimiento del robot afecta directamente su rendimiento en escenarios de aplicación del mundo real.


Para los robots humanoides, el movimiento inestable o los movimientos bruscos pueden reducir la capacidad de equilibrio al caminar y la coordinación dinámica. En los sistemas de exoesqueleto, una mala calidad de movimiento puede afectar la comodidad de uso y la seguridad operativa. Los robots colaborativos y los brazos robóticos también dependen de un control suave de las articulaciones para lograr operaciones precisas y movimientos repetitivos.


Una alta calidad en la suavidad del movimiento de los actuadores generalmente aporta una serie de mejoras directas en el rendimiento, como una mejor capacidad de control a baja velocidad, menor vibración y ruido, una capacidad de control de fuerza más precisa y trayectorias de movimiento más naturales y suaves. Al mismo tiempo, también puede mejorar la precisión del control de posición y proporcionar una experiencia más segura y estable en escenarios de interacción humana.


A medida que los sistemas robóticos continúan desarrollándose hacia estructuras ligeras y alta densidad de potencia, mantener la suavidad del movimiento mientras se logra una alta salida de torque dentro de un volumen limitado también se está volviendo cada vez más desafiante.


Entonces, ¿qué determina exactamente la “suavidad” de las articulaciones robóticas?


La respuesta va mucho más allá de la potencia del motor en sí. La calidad del movimiento de los robots está determinada conjuntamente por múltiples factores, incluyendo el diseño del motor, la estructura de reducción, la retroalimentación del encoder, los algoritmos de control y las soluciones de integración de actuadores. En los sistemas robóticos modernos, incluso pequeñas optimizaciones en estas áreas pueden mejorar significativamente el rendimiento dinámico general y la estabilidad del movimiento.


¿Qué determina la suavidad del movimiento de las articulaciones robóticas?


Un bajo torque de cogging mejora la calidad del movimiento


Un factor importante que afecta la suavidad de las articulaciones robóticas es el torque de cogging.


El torque de cogging es la resistencia no ideal generada por el efecto de atracción magnética entre los imanes del motor y las ranuras del estator. Un torque de cogging excesivo generalmente provoca que las articulaciones del robot experimenten tirones o movimientos desiguales durante la operación a baja velocidad.


En aplicaciones como la marcha de robots humanoides, el control de brazos robóticos y los robots de rehabilitación, la suavidad del movimiento a baja velocidad es particularmente crítica. Incluso pequeñas fluctuaciones de torque pueden afectar la precisión del movimiento y la estabilidad del control.


Para reducir el efecto de cogging, los motores robóticos modernos generalmente adoptan:

  • Diseño optimizado del circuito magnético

  • Estructuras de alto número de pares de polos

  • Diseño de bobinado de precisión


Por ejemplo, la tecnología de arquitectura de motor de torque frameless puede ayudar a los actuadores a generar un torque más estable y continuo durante todo el proceso de movimiento.



La holgura del reductor afecta directamente la precisión de las articulaciones


Otro factor clave es la holgura del reductor.


La holgura se refiere al pequeño espacio mecánico existente entre las estructuras internas de transmisión dentro del reductor. Una holgura excesiva introduce retrasos, vibraciones y errores de posicionamiento durante la inversión del movimiento.


En las articulaciones robóticas, reducir la holgura es especialmente crítico para diversas aplicaciones de alto rendimiento, incluyendo:

  • Robots de caminata dinámica

  • Sistemas de control de fuerza

  • Brazos robóticos de alta precisión

  • Robots de interacción humana


Las diferentes soluciones de transmisión tienen distintas ventajas:

  • Reductores armónicos: generalmente presentan una holgura extremadamente baja y alta precisión de posicionamiento

  • Sistemas de reducción planetaria: estructura compacta con alta densidad de torque

  • Sistemas QDD (Quasi-Direct Drive): ponen mayor énfasis en la retroconducción y la capacidad de respuesta dinámica


ake90-8


Una selección adecuada de las estructuras de reducción tiene gran importancia para mejorar la suavidad general del movimiento del actuador y el rendimiento del control.


La retroalimentación del encoder afecta la estabilidad del movimiento


La retroalimentación del encoder también es un componente importante para lograr un movimiento robótico suave.


Los controladores de actuadores dependen de las señales del encoder para determinar la posición del motor, la velocidad y la salida de torque. Si la resolución de la retroalimentación es insuficiente o las señales son inestables, esto puede provocar vibraciones, oscilaciones y movimientos imprecisos.


Por esta razón, cada vez más actuadores robóticos de alto rendimiento están comenzando a adoptar soluciones de doble encoder.


Un actuador de doble encoder generalmente está compuesto por un encoder del lado del motor y un encoder del lado de salida. Esta solución puede obtener simultáneamente los estados de movimiento tanto del lado del motor como del lado de salida, mejorando aún más el rendimiento general del control del actuador.


En comparación con las soluciones tradicionales, las estructuras de doble encoder generalmente pueden proporcionar las siguientes ventajas:

  • Mayor precisión de control de posición

  • Capacidad de control de torque más precisa

  • Mejor rendimiento de compensación de holgura

  • Rendimiento más estable de sincronización de movimiento

  • Rendimiento más preciso de retroalimentación de fuerza


En robots humanoides, sistemas de exoesqueleto y plataformas robóticas de alta dinámica, las soluciones de doble encoder pueden mejorar eficazmente la suavidad y la consistencia del movimiento de las articulaciones, y por lo tanto se están aplicando cada vez más ampliamente en actuadores robóticos de alto rendimiento.


Al mismo tiempo, los actuadores de encoder único todavía tienen ventajas evidentes en ciertos escenarios de aplicación, tales como:

  • Menor complejidad del sistema

  • Menor costo general

  • Estructura integrada más compacta

  • Más adecuados para plataformas robóticas ligeras


Por lo tanto, muchas plataformas de actuadores robóticos actualmente ofrecen tanto soluciones de configuración de doble encoder como de encoder único según diferentes requisitos de aplicación, con el fin de equilibrar el rendimiento, el costo y la integración del sistema.


En aplicaciones robóticas prácticas, diferentes actuadores suelen optimizarse para requisitos específicos de articulaciones. Tomando como ejemplos algunos de los actuadores robóticos de CubeMars, diferentes modelos ponen distintos énfasis en la arquitectura del encoder, las características de torque, la relación de reducción y el diseño estructural.


Ejemplos de modelos típicos

Modelo

Tipo de Encoder

Características clave

AK40-10 KV170

Encoder único

Diseño de baja inercia; capacidad de alta velocidad

AK45-10 KV75

Encoder único

Estructura compacta; diseño ligero; adecuado para pequeñas articulaciones robóticas

AK80-9 V3.0 KV100

Doble encoder

Torque equilibrado y respuesta dinámica; alta precisión de control

AK10-9 V3.0 KV60

Doble encoder

Alta salida de torque; control de alta estabilidad

AK80-64 KV80

Doble encoder

Relación de reducción alta de 64:1; control de alta torsión y baja velocidad


Los algoritmos avanzados de control de motores también son críticos


Depender únicamente del rendimiento del hardware no es suficiente para lograr un movimiento robótico suave y de alta calidad. Los algoritmos de control también desempeñan un papel clave. Actualmente, el FOC (Control Orientado al Campo) se ha convertido en una de las soluciones principales ampliamente utilizadas en el control de motores robóticos.


En comparación con los métodos de control tradicionales, el control FOC generalmente puede proporcionar:

  • Salida de corriente más estable

  • Menor ondulación de torque

  • Mejor rendimiento de operación a baja velocidad

  • Capacidad de respuesta dinámica más rápida

  • Procesos de aceleración y desaceleración más suaves


Cuando los algoritmos de control de alto rendimiento se combinan con encoders de alta precisión y estructuras de motor optimizadas, la estabilidad del movimiento de las articulaciones robóticas, la velocidad de respuesta y la calidad general del movimiento pueden mejorarse aún más.


Integración mecánica y diseño estructural


El diseño de la estructura mecánica también afecta directamente la suavidad del movimiento de las articulaciones robóticas. Si la rigidez estructural es insuficiente, o si la propia articulación es excesivamente pesada, es más probable que ocurran vibraciones, inestabilidad y errores de control bajo movimientos de alta velocidad o cargas dinámicas.


Por lo tanto, los actuadores robóticos modernos están comenzando a enfocarse más en las siguientes direcciones de diseño estructural:

  • Diseño altamente integrado

  • Soluciones estructurales ligeras

  • Diseño de eje hueco

  • Estructuras de carcasa de alta rigidez

  • Capacidad eficiente de gestión térmica


En comparación con las estructuras tradicionales, los diseños de eje hueco pueden proporcionar un espacio interno de enrutamiento más flexible para cableado, sensores y sistemas de accionamiento, al mismo tiempo que ayudan a mejorar el nivel general de integración y la eficiencia de utilización del espacio de las articulaciones robóticas.


Actualmente, las soluciones que utilizan actuadores planetarios de eje hueco se están aplicando cada vez más en articulaciones robóticas altamente integradas. Mientras mantienen dimensiones compactas, estas estructuras también pueden proporcionar una alta capacidad de salida de torque, haciéndolas especialmente adecuadas para escenarios de aplicación como robots humanoides, exoesqueletos y robots colaborativos que requieren estructuras compactas y diseños espaciales eficientes.


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


Al mismo tiempo, los actuadores altamente integrados también pueden reducir los errores mecánicos y la complejidad de conexión durante el ensamblaje, al tiempo que mejoran la fiabilidad del sistema y ayudan a mejorar la consistencia general del movimiento.

Al mismo tiempo, los actuadores altamente integrados también pueden reducir los errores mecánicos y la complejidad de conexión durante el ensamblaje, al tiempo que mejoran la fiabilidad del sistema y ayudan a mejorar la consistencia general del movimiento.


Cómo los actuadores integrados mejoran la suavidad del movimiento robótico


Además de los propios motores, reductores y algoritmos de control, los métodos de integración de actuadores también afectan directamente la suavidad del movimiento del robot.


Los sistemas robóticos tradicionales generalmente requieren la integración por separado de motores, reductores, codificadores y controladores, conectados mediante cableado externo y estructuras mecánicas. Esta arquitectura dividida no solo aumenta la complejidad del sistema, sino que también puede introducir más errores mecánicos, holguras estructurales y problemas de sincronización de señales.


En contraste, los actuadores robóticos integrados integran altamente motores, mecanismos de reducción, codificadores y sistemas de control de accionamiento, reduciendo así las conexiones externas y los enlaces intermedios de transmisión.


Esta estructura integrada normalmente puede proporcionar un rendimiento dinámico del sistema más estable.


Primero, debido a que la estructura interna está diseñada y ajustada de manera uniforme, la rigidez general y la consistencia de movimiento del actuador suelen ser mayores, reduciendo así las vibraciones y los errores estructurales durante el movimiento a alta velocidad.


En segundo lugar, las cadenas de transmisión más cortas y los diseños estructurales más compactos también ayudan a reducir la acumulación de holguras y los problemas de microdeformación causados por componentes de conexión, mejorando aún más la suavidad del movimiento a baja velocidad y la estabilidad del control.


Al mismo tiempo, los diseños altamente integrados también pueden optimizar la eficiencia de coordinación de señales entre codificadores, controladores y motores, permitiendo una capacidad de control por retroalimentación más estable durante procesos de movimiento de alta dinámica.


Especialmente en plataformas de alta dinámica como robots humanoides, robots cuadrúpedos y sistemas de exoesqueleto, el movimiento multiaxial suele requerir una alta sincronización y consistencia de control. Por lo tanto, los actuadores integrados están siendo aplicados cada vez más ampliamente en sistemas de articulaciones robóticas de alto rendimiento.


Direcciones futuras del desarrollo de la suavidad del movimiento robótico


Con el desarrollo continuo de los robots humanoides, sistemas de exoesqueleto y plataformas robóticas de alta dinámica, los requisitos de suavidad del movimiento robótico y capacidad de control dinámico también están aumentando continuamente.


Se espera que la optimización futura de los sistemas de movimiento robótico gire en torno a múltiples direcciones, incluyendo hardware de actuadores, control de movimiento y algoritmos inteligentes.


Hardware de actuadores de mayor rendimiento


Para lograr un rendimiento de movimiento más natural y altamente dinámico dentro de un espacio limitado, los actuadores robóticos continúan desarrollándose hacia un mayor rendimiento, incluyendo:

  • Mayor densidad de par

  • Menor inercia rotacional

  • Mejor retroconducción

  • Diseño estructural de mayor integración


Estas optimizaciones pueden ayudar a los robots a mejorar aún más la velocidad de respuesta dinámica, la estabilidad de control a baja velocidad y la flexibilidad general del movimiento mientras aumentan la capacidad de salida.


Al mismo tiempo, los diseños estructurales más ligeros también ayudan a reducir la carga de las articulaciones y la inercia del movimiento, reduciendo así las vibraciones y los errores de control durante el movimiento.


Sistemas de control de movimiento más precisos


Además del propio hardware, los sistemas de control también tienen un impacto decisivo en la calidad del movimiento del robot.


Se espera que las futuras plataformas robóticas mejoren aún más:

  • Precisión del control de fuerza

  • Estabilidad del movimiento a baja velocidad

  • Ancho de banda de respuesta dinámica

  • Capacidad de control de sincronización multiaxial

  • Precisión de retroalimentación de estado


A medida que los sistemas de control de alto ancho de banda y las tecnologías de retroalimentación de alta precisión continúan desarrollándose, las articulaciones robóticas podrán lograr trayectorias de movimiento más continuas, estables y naturales.


Para los robots humanoides, esta mejora en la capacidad de control es particularmente importante porque los sistemas complejos de control de marcha y equilibrio dinámico suelen requerir que múltiples articulaciones realicen simultáneamente control coordinado de alta frecuencia.


Control de movimiento asistido por IA y optimización dinámica


En los últimos años, la tecnología de IA también ha ingresado gradualmente en el campo del control de movimiento robótico.


En comparación con los métodos tradicionales de control de parámetros fijos, los sistemas futuros pueden combinar aún más:

  • Control de movimiento asistido por IA

  • Compensación dinámica adaptativa

  • Optimización inteligente de fricción y holgura

  • Predicción del estado de movimiento en tiempo real

  • Optimización de percepción ambiental y coordinación de movimiento


Al combinar datos de sensores en tiempo real con modelos dinámicos, los sistemas robóticos pueden mejorar aún más la adaptabilidad a entornos complejos y mantener un rendimiento de movimiento más estable bajo diferentes cargas, terrenos y estados de movimiento.


Para la futura industria robótica, el objetivo ya no es simplemente lograr la capacidad básica de movimiento, sino permitir que los robots posean un rendimiento de movimiento más natural, estable y eficiente en entornos complejos del mundo real, adaptándose mejor a aplicaciones como interacción humano-máquina, operaciones dinámicas y ejecución de tareas complejas.


Conclusión


La suavidad del movimiento robótico es el resultado de la optimización combinada de múltiples tecnologías. Factores como el par de engrane magnético, la holgura del reductor, la precisión del codificador, los algoritmos de control del motor y las soluciones de integración de actuadores tienen impactos importantes en la calidad final del movimiento.


A medida que los sistemas robóticos continúan desarrollándose hacia direcciones más dinámicas y más humanoides, los actuadores robóticos con control de alto rendimiento y capacidad de retroalimentación de alta precisión también desempeñarán un papel cada vez más crítico en las aplicaciones robóticas de próxima generación.

Artículos relacionados
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
MenteeBot: el robot de compras con habilidades excepcionales
Imagínese entrando en un centro comercial, y un « robot dependiente » de 1,7 metros de altura y 70 kilos le saluda cordialmente: “¿Cómo puedo ayudarle hoy?”
Aug 28,2024
Cómo seleccionar motores gimbal para robótica y sistemas de visión
Cómo seleccionar motores gimbal para robótica y sistemas de visión
Descubra cómo los motores gimbal permiten una estabilización precisa en robótica y sistemas de visión. Explore principios, aplicaciones y criterios de selección.
Mar 17,2026
Crear un chasis robótico potente con los actuadores de la serie AK de CubeMars
Crear un chasis robótico potente con los actuadores de la serie AK de CubeMars
Tras intentar integrar varios actuadores AK80-9 de CubeMars en un proyecto de brazo robótico, el YouTuber Nikodem Bartnik se vio obligado a cambiar a otro tipo de proyecto: un chasis / plataforma robótica universal.
Apr 13,2022
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante