Momentos destacados
Tabla de contenidos
¿Qué es un robot de rehabilitación?
¿Qué es un motor para robot de rehabilitación?
Definición de un motor para robot de rehabilitación
Características técnicas clave de los motores para robots de rehabilitación
¿Por qué la "suavidad del par" es la línea vital de los robots de rehabilitación?
El impacto del efecto de ranurado (cogging) en los robots de rehabilitación
Análisis en profundidad de casos: Actuadores CubeMars en robots de rehabilitación
Robot de rehabilitación médica – Dispositivo autónomo de estiramiento para rehabilitación
Robot de rehabilitación médica – Proyecto de exoesqueleto con IA
Tabla de selección recomendada de motores para robots de rehabilitación
Resumen

Cómo elegir motores para robots de rehabilitación: la importancia de un par suave y un bajo par de diente

CubeMars / Apr 28,2026

Los robots de rehabilitación están transformando la rehabilitación médica moderna


Con el acelerado envejecimiento de la población y el aumento de las lesiones deportivas, el enfoque de rehabilitación tradicional, que dependía de la fisioterapia manual, está evolucionando hacia un modelo inteligente, automatizado y personalizado. Por ello, los robots de rehabilitación se han convertido en una de las aplicaciones de más rápido crecimiento en el campo de la robótica médica.


Estos dispositivos utilizan sistemas de control y accionamiento por motor para lograr movimientos de entrenamiento repetitivos, controlables y seguros en las articulaciones o músculos humanos, y se utilizan ampliamente en:


  • Entrenamiento de rehabilitación de articulaciones (rodilla, tobillo)

  • Estiramiento y tracción muscular

  • Entrenamiento de la marcha y asistencia para caminar

  • Recuperación funcional postoperatoria


Pero a diferencia de los robots industriales, los robots de rehabilitación interactúan directamente con el cuerpo humano. Por lo tanto, el requisito principal no es solo la "precisión", sino la suavidad, seguridad y ausencia de impactos.

¿Qué es un robot de rehabilitación?


Un robot de rehabilitación es un tipo de dispositivo inteligente utilizado para ayudar a los pacientes a recuperar funciones motoras. Las aplicaciones comunes incluyen:


  • Entrenamiento de extremidades después de un accidente cerebrovascular

  • Rehabilitación de lesiones de la médula espinal

  • Recuperación motora en personas mayores

  • Entrenamiento articular postoperatorio


Puede ayudar a los pacientes a recuperar gradualmente la fuerza muscular y la capacidad de control neuronal a través de movimientos de entrenamiento repetitivos, precisos y controlables.


¿Qué es un motor para robot de rehabilitación?


Un motor para robot de rehabilitación es el componente central que impulsa el movimiento de las articulaciones del robot, y asume tres funciones principales:


1. Proporcionar potencia

Acciona las articulaciones para realizar movimientos de flexión, extensión, rotación, etc.


2. Control preciso

Logra un control de lazo cerrado de posición, velocidad y par


3. Interacción humano-robot

Ajusta dinámicamente la salida según la fuerza aplicada por el paciente


En esencia, es un "sistema integrado de accionamiento + sensorización + control"


Definición de un motor para robot de rehabilitación


Un motor para robot de rehabilitación es un dispositivo de accionamiento específicamente aplicado en equipos de rehabilitación, responsable de:


  • Accionar el movimiento de las articulaciones (ej. rodilla, codo)

  • Controlar la velocidad, la fuerza y el ángulo del movimiento

  • Lograr una interacción segura entre la persona y la máquina


A diferencia de los motores industriales comunes, pone mayor énfasis en:


Seguridad + Control Preciso + Amabilidad en la Interacción Humano-Robot


Características técnicas clave de los motores para robots de rehabilitación


Característica principalRendimiento específicoValor aplicativo
Control de alta precisiónAlta precisión en el control de ángulo; soporta múltiples modos de control (posición/velocidad/par)Estandariza los movimientos de entrenamiento de rehabilitación; mejora la consistencia de los resultados
Alta densidad de parPequeño volumen con gran salida de parAdecuado para dispositivos portátiles como exoesqueletos; reduce el peso mientras asegura la potencia
Control suave (control de fuerza)Puede detectar la fuerza aplicada por el cuerpo humano y responder en tiempo realMejora la seguridad de la interacción humano-robot; evita lesiones secundarias al paciente
Bajo ruido y suavidadBajo ruido operativo; movimiento suave y naturalMás adecuado para entornos médicos, mejora la comodidad del paciente; los movimientos se asemejan más al movimiento humano natural
Alta seguridadEquipado con limitación de par, protección contra sobrecargas, mecanismos de parada de emergenciaMúltiples garantías de seguridad, reduce riesgos del equipo, asegura la seguridad del paciente durante el uso


¿Por qué la "suavidad del par" es la línea vital de los robots de rehabilitación?


1.Seguridad y comodidad del paciente


El entrenamiento de rehabilitación a menudo involucra extremidades dañadas o músculos espásticos. Si el motor presenta pulsaciones de par durante un funcionamiento a velocidad extremadamente baja (0.1~5 rpm), incluso una fluctuación de solo ±0.01 Nm puede ser percibida por un paciente sensible como "rigidez" o "deslizamiento", desencadenando un reflejo condicionado de movimiento contrario y provocando una lesión secundaria.


2.Precisión del control de fuerza y reconocimiento de la intención


Los robots de rehabilitación modernos utilizan comúnmente control de fuerza/par basado en el lazo de corriente para percibir la intención activa del paciente. La perturbación periódica del par causada por el par de ranurado (cogging) del motor se mezcla directamente en la señal de retroalimentación de corriente, dificultando la convergencia de los algoritmos adaptativos de control de impedancia y asistencia, manifestándose como:


  • Trayectoria de entrenamiento poco suave

  • Sensación de atascamiento al iniciar la asistencia

  • Fluctuación de velocidad notoria en modo pasivo


3.Bajo ruido y aceptación psicológica


Los equipos de rehabilitación suelen funcionar durante largos períodos en entornos silenciosos como hospitales u hogares. El ruido por vibración de media a alta frecuencia generado por el efecto de ranurado no solo causa irritación al usuario, sino que también reduce la "confianza" del paciente en el dispositivo.


El impacto del efecto de ranurado (cogging) en los robots de rehabilitación


I. ¿Qué es el efecto de ranurado?


El efecto de ranurado es una "sensación de sacudida" causada por el cambio periódico en la atracción magnética entre los dientes del estator y los polos magnéticos del rotor del motor.

Se manifiesta como:


  • Rotación discontinua (sacudidas)

  • Temblor a baja velocidad

  • Mayor dificultad de control


II. Impacto negativo en los equipos de rehabilitación


En escenarios de rehabilitación, este efecto se amplifica significativamente:


  • Durante el entrenamiento de tracción → Salida de fuerza desigual

  • Durante el movimiento articular → Aparece una "sensación de sacudida"

  • En rehabilitación pasiva → Mala experiencia para el paciente


Especialmente en escenarios de estiramiento lento y control de ángulo fino, el diseño de bajo ranurado es casi un "requisito indispensable".


Análisis en profundidad de casos: Actuadores CubeMars en robots de rehabilitación


Robot de rehabilitación médica – Dispositivo autónomo de estiramiento para rehabilitación


autonomous stretching rehabilitation device



Este proyecto fue desarrollado por Michaël, un paciente con atrofia muscular, y su equipo, con el objetivo de lograr un entrenamiento de estiramiento automatizado para los músculos de la pantorrilla. Mediante la ejecución automática para reemplazar la asistencia manual tradicional, los pacientes pueden realizar el entrenamiento de rehabilitación de manera más segura y con mayor frecuencia, al tiempo que se mejora la estandarización del entrenamiento.


En este sistema, el actuador del robot CubeMars sirve como la unidad de potencia central, proporcionando una fuerza motriz estable y controlable para el mecanismo de estiramiento.


Desafíos de la aplicación


Este dispositivo de rehabilitación enfrentó varios requisitos técnicos clave durante el diseño:


● La rehabilitación tradicional depende de la asistencia manual, lo que resulta en baja eficiencia y falta de continuidad en el entrenamiento
● Es difícil estandarizar la fuerza de estiramiento, lo que puede afectar los resultados de la rehabilitación
● El dispositivo debe tener alta seguridad para evitar riesgos de sobreestiramiento o impacto


Al mismo tiempo, el sistema necesita mantener una salida estable durante largos períodos de funcionamiento y adaptarse a las diferencias individuales de los pacientes.


Solución de CubeMars


En esta aplicación, el actuador del robot CubeMars proporcionó capacidades clave de control de movimiento:


● Alto par de salida para accionar el mecanismo de estiramiento de forma estable
● Control de posición de alta precisión para un estiramiento preciso a nivel de grados
● Soporte para modo de control de par, logrando una experiencia de contacto suave y segura
● Sistema de control de lazo cerrado que garantiza suavidad y consistencia repetitiva del movimiento


Mediante el control de motor de alta precisión, el dispositivo ofrece una experiencia de estiramiento suave cercana al "control manual de un terapeuta".


Resultados de la aplicación


En la aplicación práctica, esta solución mejoró significativamente la eficiencia de la rehabilitación y la experiencia del usuario:


● Los pacientes pueden realizar de forma independiente un entrenamiento de estiramiento estandarizado
● La consistencia de cada acción de entrenamiento mejora enormemente
● El dispositivo cuenta con un mecanismo de protección automática que aumenta la seguridad
● Soporta el registro de datos de entrenamiento para ayudar a los médicos a optimizar los planes de rehabilitación


En general, se logra una mejora desde la "rehabilitación asistida manualmente" hacia la "rehabilitación autónoma inteligente".


Aspectos centrales demostrados


● Capacidad de control de movimiento de alta precisión
● Capacidad de salida de par estable y alto
● Capacidad de control de fuerza suave y garantía de seguridad
● Soporte para entrenamiento de rehabilitación personalizado


Robot de rehabilitación médica – Proyecto de exoesqueleto con IA


ai exoskeleton project



Este proyecto está liderado por el equipo de investigación de Georgia Tech, que combina algoritmos de control con IA y un sistema de exoesqueleto ligero para mejorar la capacidad del movimiento de la marcha humana. El sistema utiliza estrategias de control inteligente para proporcionar soporte de par asistivo para el movimiento de las extremidades inferiores, adecuado tanto para el entrenamiento de rehabilitación como para escenarios de asistencia a la marcha diaria.


En este sistema, el actuador del robot CubeMars proporciona la salida de potencia clave para las articulaciones del exoesqueleto, logrando capacidades de control de movimiento de alta precisión y baja latencia.


Desafíos de la aplicación


Este sistema de exoesqueleto con IA impone demandas extremadamente altas al rendimiento del actuador del robot:


● Necesita reconocer los cambios en la marcha en tiempo real y responder rápidamente a las órdenes de control
● Mantener una asistencia estable al caminar sobre terrenos complejos como superficies planas, pendientes y escaleras
● El control cooperativo de múltiples articulaciones requiere una sincronía y consistencia muy altas
● La latencia de control debe mantenerse en el rango de milisegundos, de lo contrario, la naturalidad de la marcha se ve afectada


Al mismo tiempo, el sistema también debe equilibrar el diseño ligero con la comodidad para un uso prolongado.


Solución de CubeMars


El actuador del robot CubeMars proporciona potencia estable y capacidades de control fino para este exoesqueleto con IA:


● Salida de par de alta respuesta para una retroalimentación de asistencia inmediata
● Control de lazo cerrado de alta precisión que soporta el seguimiento de trayectorias complejas de la marcha
● Arquitectura de control de baja latencia que garantiza una respuesta dinámica en tiempo real
● Estructura integrada y ligera adecuada para el diseño de exoesqueletos portátiles


Mediante un control de alta frecuencia (aproximadamente 100 Hz), logra una experiencia de control de movimiento colaborativo humano-robot natural y continua.


Resultados de la aplicación


Esta solución mejoró significativamente las capacidades de aplicación práctica del sistema de exoesqueleto:


● El consumo de energía al caminar del usuario se reduce significativamente, mejorando la eficiencia del movimiento
● Se mantiene una asistencia estable incluso en terrenos complejos (rampas/escaleras)
● Las transiciones de movimiento naturales mejoran la comodidad de uso
● Soporta control adaptativo con IA para estrategias de asistencia personalizadas


En general, impulsa el exoesqueleto desde el "dispositivo de laboratorio" hacia la "aplicación en entornos reales".


Aspectos centrales demostrados


● Capacidad de control de movimiento en tiempo real impulsado por IA
● Capacidad de control cooperativo de alta precisión para múltiples articulaciones
● Capacidad de respuesta dinámica a nivel de milisegundos
● Soporte de actuador portátil y ligero


¿Qué podemos observar de los casos?


En el proyecto del dispositivo autónomo de estiramiento para rehabilitación y el proyecto del exoesqueleto con IA de Georgia Tech, el actuador del robot CubeMars soporta dos tipos de escenarios típicos de aplicación médica y colaboración humano-robot: entrenamiento de rehabilitación pasiva y asistencia al movimiento activo.


En el dispositivo de estiramiento para rehabilitación, el sistema enfatiza la estabilidad, la seguridad y la controlabilidad, logrando el entrenamiento autónomo del paciente mediante un control de posición de alta precisión y una salida de par suave, mejorando la consistencia y seguridad del entrenamiento.


En el sistema de exoesqueleto con IA, el enfoque se desplaza hacia la respuesta en tiempo real y la coordinación dinámica, requiriendo que el actuador siga rápidamente los cambios de la marcha humana, proporcione asistencia inmediata en escenarios de movimiento complejos y logre una experiencia de movimiento integrada humano-robot natural.


Aunque las direcciones de aplicación difieren, ambas comparten requisitos centrales altamente consistentes para el actuador del robot:


● Capacidad de control de movimiento de alta precisión
● Capacidad de salida dinámica de alta respuesta
● Rendimiento estable de control en lazo cerrado
● Características de interacción humano-robot seguras y fiables


Estas aplicaciones demuestran colectivamente el valor clave de CubeMars en los campos de la rehabilitación médica y la tecnología portátil inteligente.


Tabla de selección recomendada de motores para robots de rehabilitación


Principio central para seleccionar motores en robots de rehabilitación: Para todas las aplicaciones de rehabilitación, priorice las soluciones de motor que especifiquen claramente el valor medido del par de ranurado y soporten modos de control de par con baja latencia.


Escenario de aplicaciónModelo de motor recomendadoJustificación central de selecciónTipos de dispositivo adecuados
Entrenamiento de rehabilitación pequeño (mano/muñeca)AK60-6 V3.0 KV80Alta respuesta, inercia ultrabaja, pulsación de par mínima, ideal para el entrenamiento de articulaciones distales que requieren la más alta precisión en el control de fuerza.Rehabilitador de mano, dispositivo de entrenamiento de articulaciones de los dedos
Equipo de rehabilitación mediano (estiramiento de extremidades inferiores/entrenamiento pasivo)AK80-9 V3.0 KV100Proporciona alta densidad de par mientras mantiene una excelente suavidad a baja velocidad. El modo de control de par es suave y seguro, lo que lo hace ideal para un estiramiento estandarizado.Dispositivo de estiramiento de pantorrillas, cama de rehabilitación, equipo CPM
Sistema de exoesqueleto/ayuda a la marcha con IA (asistencia dinámica)AK10-9 V3.0 KV60Par de ranurado y par de arrastre inverso extremadamente bajos (aprox. 0.8 Nm) garantizan una suavidad absoluta cuando es empujado externamente, clave para lograr una colaboración humano-robot natural y transparente.
Exoesqueleto médico/de alta carga (rehabilitación de alta carga)AK80-64 KV80Mantiene estabilidad y controlabilidad de grado industrial incluso bajo un alto par de salida (120 Nm pico). El diseño de bajo ranurado garantiza la seguridad en condiciones de baja velocidad y alta carga.Exoesqueleto de extremidad inferior, sistema de entrenamiento de la marcha
Articulación compacta de precisión (ej. mano/muñeca humanoide)AK45-36 KV80Logra un diseño de bajo par de ranurado en una estructura ultracompacta, adecuado para efectores finales con requisitos exigentes tanto en espacio como en precisión de control de fuerza.Articulación de mano/muñeca de robot humanoide, asistencia quirúrgica de precisión


Tabla de parámetros importantes relacionados con los motores para robots de rehabilitación


Modelo de motorVelocidad sin carga (RPM)Par nominal (Nm)Velocidad nominal (RPM)Par pico (Nm)Relación de reducción
AK60-6 V3.0 KV80320/6403233/49096:1
AK80-9 V3.0 KV1005709390229:1
AK10-9 V3.0 KV6032018235539:1
AK80-64 KV8037/754823/4812064:1
AK45-36 KV80528402436:1


Puntos clave a considerar al seleccionar motores para robots de rehabilitación:


  • Densidad de par (Torque Density) → Determina la capacidad de soporte

  • Modo de control (MIT / Control de par) → Determina la suavidad (compliance)

  • Precisión del codificador → Determina la precisión del movimiento

  • Respuesta de baja latencia → Determina la experiencia de colaboración humano-robot

  • Capacidad de limitación de par segura → Previene el sobreestiramiento


Resumen


Los robots de rehabilitación están impulsando la rehabilitación médica desde la "asistencia manual" hacia la "autonomía inteligente". La selección de su fuente de potencia central – el motor – determina directamente la seguridad, la suavidad y la efectividad de la rehabilitación del dispositivo.


1.El par suave es la base de la seguridad en rehabilitación: En escenarios de rehabilitación con velocidad extremadamente baja y carga variable, incluso pequeñas fluctuaciones del par pueden ser percibidas por el paciente, causando molestias o reacciones de contraataque que afectan los resultados del tratamiento. Solo una salida de par extremadamente suave permite una interacción humano-robot verdaderamente conforme.


2.El efecto de ranurado es un obstáculo principal para la suavidad: La "sensación de sacudida" causada por el par de ranurado se amplifica significativamente durante las acciones centrales de rehabilitación, como el estiramiento lento y el control de ángulo fino, reduciendo la precisión del control de fuerza, generando ruido y dañando la confianza del paciente. Por lo tanto, el diseño de bajo ranurado se ha convertido en una "característica indispensable" para los motores de los robots de rehabilitación.


3.Los casos reales validan la dirección de selección: De los dos proyectos típicos potenciados por los motores CubeMars – el "Dispositivo autónomo de estiramiento para rehabilitación" y el "Exoesqueleto con IA de Georgia Tech" – se puede observar que, ya sea para entrenamiento de rehabilitación pasiva o asistencia al movimiento activo, el control de posición de alta precisión, la salida de par suave, la alta respuesta dinámica y la estabilidad de lazo cerrado son todas capacidades centrales de las que dependen conjuntamente las aplicaciones exitosas.


4.La selección debe coincidir con el escenario: Los diferentes dispositivos de rehabilitación (ej. entrenadores de mano, estiradores de extremidades inferiores, exoesqueletos robóticos) tienen diferentes prioridades en cuanto al par del motor, la velocidad de respuesta, el peso y los modos de control. Al seleccionar, se deben considerar principalmente la densidad de par, el modo de control (soporte MIT/control de par), la precisión del codificador, la respuesta de baja latencia y la capacidad de limitación segura del par.


En resumen, al seleccionar un motor para un robot de rehabilitación, no se deben considerar únicamente parámetros convencionales como el par máximo, sino que se debe priorizar la suavidad, la conformidad (compliance) y la seguridad. Una curva de par de ranurado medida real y datos de fluctuación del par a baja velocidad valen mucho más que una bonita hoja de parámetros. A medida que los dispositivos de rehabilitación evolucionan hacia el uso doméstico, el diseño ligero y la inteligencia, las soluciones de motor que presentan bajo ranurado y diseño integrado se convertirán en el factor clave de éxito para la materialización del producto.

Artículos relacionados
CubeMars felicita a FS FEUP por sus logros sobresalientes en las competiciones de Formula Student
CubeMars felicita a FS FEUP por sus logros sobresalientes en las competiciones de Formula Student
CubeMars felicita calurosamente al equipo FS FEUP, al que patrocina, por su destacada actuación en las recientes competiciones de Formula Student en Suiza y el Reino Unido, donde obtuvo múltiples premios y demostró su extraordinaria capacidad técnica e in
Aug 08,2024
Los motores de par sin escobillas ofrecen un gran apoyo a los robots de inspección de líneas eléctricas
Los motores de par sin escobillas ofrecen un gran apoyo a los robots de inspección de líneas eléctricas
Descubra cómo los motores de par sin marco mejoran la precisión eficiencia y seguridad de los robots de inspección de líneas eléctricas
Mar 20,2026
Motor Robótico: Análisis en Profundidad
Motor Robótico: Análisis en Profundidad
Hoy en día, los robots se utilizan cada vez más en diversos sectores, incluidas las fábricas, la industria de servicios e incluso nuestra vida cotidiana. Cada vez que los técnicos hablan sobre robots, siempre mencionan los motores de los robots, incluyend
Oct 13,2023
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante