Momentos destacados
Tabla de contenidos
¿Qué es un actuador planetario de eje hueco?
Actuadores planetarios de eje hueco vs sistemas de transmisión tradicionales
Ventajas del sistema aportadas por la estructura de eje hueco
¿Por qué las estructuras de engranajes planetarios son adecuadas para la robótica?
Escenarios de aplicación de actuadores planetarios de eje hueco
Conclusión

¿Por qué los actuadores planetarios de eje hueco se están volviendo cada vez más populares en robótica?

CubeMars / May 07,2026

Con el desarrollo continuo de la tecnología robótica, los actuadores robóticos ya no son simplemente componentes de salida de potencia. En cambio, están convirtiéndose gradualmente en uno de los sistemas centrales que determinan el rendimiento general del robot. Especialmente en aplicaciones robóticas de próxima generación, como robots humanoides, brazos robóticos colaborativos, robots cuadrúpedos y dispositivos exoesqueléticos, los ingenieros están exigiendo cada vez más a los actuadores.


En el pasado, los sistemas robóticos se centraban más en la salida de par puro y la capacidad de movimiento. Hoy en día, sin embargo, el desarrollo de robots pone mucho más énfasis en la integración del sistema, la compacidad estructural, la capacidad de respuesta dinámica y la estabilidad operativa a largo plazo. Los actuadores no solo deben proporcionar suficiente potencia, sino también equilibrar tamaño, peso, precisión de control y diseño mecánico general.


A medida que los sistemas robóticos exigen niveles cada vez mayores de integración estructural y capacidades mejoradas de cableado interno, los actuadores planetarios de eje hueco se están adoptando cada vez más en ciertas aplicaciones de articulaciones robóticas altamente integradas.


¿Qué es un actuador planetario de eje hueco?


Un actuador planetario de eje hueco es típicamente un sistema de potencia altamente integrado que combina un motor, un mecanismo de reducción por engranajes planetarios, un encoder y un sistema de control de accionamiento en una sola plataforma, formando una estructura integrada más compacta.


A través del mecanismo de distribución de carga entre el engranaje solar, los engranajes planetarios y el anillo interno, el sistema es capaz de lograr una alta salida de par en un volumen compacto, manteniendo la eficiencia de transmisión, la compacidad estructural y buenas características de respuesta dinámica.


Su característica estructural más importante es el diseño de eje hueco. Esta estructura permite que cables, líneas de señal, sensores e incluso conexiones mecánicas parciales pasen directamente por el centro del actuador sin necesidad de cableado externo ni asignación de espacio adicional. Esto proporciona a las articulaciones robóticas una mayor libertad de diseño y una mejor solución de cableado interno para sistemas complejos de múltiples grados de libertad.


akh-70-16-kv41-robotic-actuator-list


Actuadores planetarios de eje hueco vs sistemas de transmisión tradicionales


En el diseño de articulaciones robóticas, las soluciones tradicionales suelen adoptar una arquitectura separada de “motor + caja reductora planetaria + encoder + controlador”. Esta configuración era común en los primeros robots industriales y ofrece flexibilidad modular y facilidad de mantenimiento. Sin embargo, en los sistemas robóticos modernos de alta integración, sus limitaciones se están volviendo cada vez más evidentes.


Primero, a nivel estructural, las arquitecturas separadas requieren espacio dedicado para cada módulo funcional. Esto hace que la estructura general de la articulación sea más compleja y aumenta la dificultad del cableado interno. A medida que aumenta el número de grados de libertad, este diseño distribuido reduce aún más el espacio disponible y limita el diseño compacto.


Segundo, en términos de integración del sistema, las arquitecturas de múltiples componentes introducen más puntos de conexión mecánicos y eléctricos. Esto no solo aumenta la complejidad del ensamblaje, sino que también incrementa el número de posibles puntos de fallo, afectando la fiabilidad a largo plazo.


En contraste, los actuadores planetarios de eje hueco adoptan un diseño integrado, combinando el motor, la caja de engranajes y el sistema de control en una sola estructura. El eje hueco permite el paso interno de cables a través del centro. Esto reduce significativamente las conexiones externas, logrando un mayor aprovechamiento del espacio y una estructura más compacta, manteniendo una alta capacidad de salida de par.


Además, la estructura integrada, al reducir los componentes de conexión adicionales y las estructuras de montaje separadas, generalmente contribuye a mejorar la coherencia de la integración del sistema y a reducir los errores de ensamblaje y ciertas pérdidas de transmisión, mejorando así la estabilidad general del control y la fiabilidad de la ingeniería.


Por lo tanto, en aplicaciones robóticas que requieren alta eficiencia de espacio, integración del sistema y rendimiento dinámico, los actuadores planetarios de eje hueco se están convirtiendo en una solución de ingeniería más ventajosa.


Categoría

Accionamiento separado tradicional

Actuador integrado de eje hueco

Estructura

Arquitectura modular separada

Estructura altamente integrada

Aprovechamiento del espacio

Más cableado externo

Mejor gestión interna del cableado

Dificultad de integración

Relativamente alta

Relativamente baja

Consistencia del sistema

Depende del ensamblaje y ajuste

Más fácil de estandarizar

Características típicas

Flexible y fácil de mantener

Compacto y altamente integrado


Ventajas del sistema aportadas por la estructura de eje hueco


A medida que la robótica avanza hacia la ligereza y la alta integración, el diseño mecánico se vuelve cada vez más complejo. Los ingenieros deben considerar no solo la salida de potencia, sino también la disposición de sensores, la gestión de cables y la coordinación estructural general.


Especialmente en robots humanoides y robots colaborativos, el cableado interno complejo afecta el diseño estructural, la eficiencia de ensamblaje y el mantenimiento. La estructura de eje hueco ayuda a organizar mejor el espacio interno, haciendo que la articulación sea más limpia y reduciendo problemas como el enredo de cables o interferencias durante el movimiento.


Al mismo tiempo, el diseño de eje hueco se alinea mejor con los requisitos de diseño modular de la robótica moderna. Los ingenieros pueden lograr más fácilmente la integración de articulaciones, el montaje rápido y el mantenimiento posterior, acortando así los ciclos de desarrollo.


Los actuadores planetarios de eje hueco de la serie AKH de CubeMars adoptan una filosofía de diseño integrada de eje hueco. Garantizando una estructura compacta, también proporcionan un espacio interno más flexible para el cableado de sistemas robóticos, siendo adecuados para el desarrollo robótico de alta integración.



¿Por qué las estructuras de engranajes planetarios son adecuadas para la robótica?


En robótica, el papel de una caja de engranajes no es solo reducir la velocidad, sino más importante aún, aumentar la salida de par y optimizar las características de movimiento de todo el sistema de potencia.


En comparación con las estructuras de engranajes convencionales, los sistemas planetarios ofrecen una mayor eficiencia de integración. Mediante el reparto de carga entre el engranaje solar, los planetarios y la corona, el sistema puede lograr una alta salida de par en un volumen compacto.


Los sistemas de reducción por engranajes planetarios son capaces de lograr una alta salida de par en un volumen relativamente compacto, manteniendo la eficiencia, la madurez estructural y la fiabilidad de ingeniería, por lo que se utilizan ampliamente en sistemas de articulaciones robóticas.


Además, los sistemas de engranajes planetarios ofrecen una excelente capacidad de distribución de carga. En aplicaciones robóticas con arranques y paradas frecuentes, movimiento dinámico y trayectorias complejas, los sistemas de engranajes deben manejar cargas cambiantes continuamente. En comparación con estructuras tradicionales, los sistemas planetarios ofrecen un rendimiento de transmisión más estable y una mayor vida útil.


Por ejemplo, el CubeMars AKH70-48 V1.0 KV41 adopta un diseño de mayor relación de reducción, siendo más adecuado para aplicaciones de alto par. Por otro lado, el AKH70-16 V1.0 KV41 ofrece un mejor equilibrio entre velocidad de salida y respuesta dinámica, siendo adecuado para sistemas robóticos de carga media y ligera.


Parámetros clave

Modelo

Par nominal (Nm)

Velocidad nominal (RPM)

Tamaño (Diámetro × Grosor, mm)

AKH70-48 V1.0 KV41

74

28

φ90*81.5

AKH70-16 V1.0 KV41

26

90

φ90*60.5


Escenarios de aplicación de actuadores planetarios de eje hueco


Actualmente, los actuadores planetarios de eje hueco se utilizan ampliamente en múltiples campos robóticos, y su aplicación continúa expandiéndose a medida que la robótica avanza hacia mayor integración y rendimiento dinámico.


Robots humanoides


En robots humanoides, el espacio de las articulaciones es extremadamente limitado y la compacidad estructural es crítica.


Los actuadores de eje hueco integran motor y caja de engranajes, utilizando el eje hueco para el cableado interno. Esto permite que cables de visión, sensores y alimentación pasen por el centro de la articulación.


Este diseño reduce significativamente las interferencias de cableado externo y mejora la libertad estructural y la mantenibilidad.


Brazos robóticos colaborativos


En aplicaciones colaborativas, la seguridad y la simplicidad estructural son esenciales.


Los actuadores de eje hueco reducen estructuras externas, haciendo las articulaciones más compactas y mejorando la rigidez general.


Robots cuadrúpedos


Requieren alta respuesta dinámica y densidad de par, especialmente en movimientos complejos.


Los actuadores planetarios de eje hueco, debido a su alto nivel de integración y estructura compacta, son más adecuados para optimizar la disposición espacial y el diseño del sistema de potencia de las articulaciones robóticas, lo que contribuye a mejorar el rendimiento dinámico del sistema y la estabilidad del movimiento.


Exoesqueletos


El confort del usuario y el peso reducido son críticos.


El eje hueco permite el paso de cables internos, reduciendo interferencias externas.


Sistemas AGV y automatización industrial


En sistemas de espacio limitado, los actuadores integrados mejoran la eficiencia de instalación y la estabilidad del sistema.


Conclusión


El desarrollo de la robótica está impulsando la evolución de los actuadores hacia sistemas altamente integrados.


En comparación con sistemas tradicionales, los actuadores de eje hueco ofrecen mayor integración, mejor diseño estructural y mayor eficiencia de espacio.


A medida que los mercados de robots humanoides, robots móviles inteligentes y robots colaborativos continúan expandiéndose, los actuadores planetarios de eje hueco se están convirtiendo en una solución de accionamiento de articulaciones cada vez más común en sistemas robóticos que requieren altos niveles de integración estructural, cableado interno y eficiencia en el uso del espacio.

Artículos relacionados
¿Por qué los actuadores planetarios de eje hueco se están volviendo cada vez más populares en robótica?
¿Por qué los actuadores planetarios de eje hueco se están volviendo cada vez más populares en robótica?
Actuadores planetarios de eje hueco para robótica: estructura, ventajas y aplicaciones en robots humanoides, robots cuadrúpedos y sistemas de exoesqueleto
May 07,2026
Equipo de estudiantes nepaleses desarrolla un prototipo de prótesis tobillo-pie de bajo costo utilizando el motor CubeMars AK60-6
Equipo de estudiantes nepaleses desarrolla un prototipo de prótesis tobillo-pie de bajo costo utilizando el motor CubeMa...
Recientemente, un equipo de estudiantes nepaleses desarrolló con éxito un prototipo de prótesis tobillo-pie basado en el motor CubeMars AK60-6 y lo sometió a pruebas rigurosas.
Mar 25,2025
Project March – Un equipo profesional de exoesqueletos
Project March – Un equipo profesional de exoesqueletos
Project March – un equipo estudiantil de la TU Delft que desarrolla un exoesqueleto amigable y versátil, un traje robótico motorizado que permite a personas con lesiones de la médula espinal ponerse de pie y volver a caminar.
Apr 20,2021
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante