Cubemars - Fabricante de motores con 17 años de experiencia Correo electrónico: info@cubemars.com +86 13755649079
Español
English
中文简体
日本語
Deutsch
Français
한국어
Español
Pусский
Quick Registration
Crear su cuenta de CubeMars

 

Momentos destacados
Tabla de contenidos
El desafío clave: equilibrar el peso y el control en los exoesqueletos de miembro superior
Ventajas del control feedforward
Motores robóticos de alto rendimiento: el núcleo de la actuación de los exoesqueletos
Actuador robótico AK60-6 V1.1 KV80
Actuador robótico de alto par AK80-9 KV100
Arquitectura del sistema e implementación
Validación experimental y aplicaciones futuras
Preguntas frecuentes

Los motores de exoesqueleto impulsan avances clave en la tecnología de extremidades superiores

CubeMars / Nov 21,2025

En los últimos años, los robots exoesqueleto han surgido como una tecnología transformadora, mejorando la movilidad humana, apoyando la rehabilitación y aumentando la productividad industrial. Estos sistemas robóticos portátiles proporcionan una asistencia de movimiento precisa, ayudando a los usuarios a ampliar sus capacidades físicas, reducir la fatiga y mejorar la calidad de vida de las personas con limitaciones de movilidad.


Entre las diversas aplicaciones de los exoesqueletos, los exoesqueletos de miembro superior presentan un desafío particular. Debido a la compleja cinemática de las articulaciones y a los amplios rangos de movimiento, lograr un control preciso manteniendo diseños ligeros y ergonómicos se ha convertido en un enfoque clave para investigadores e ingenieros.


Hoy, le guiaremos a través de un artículo académico de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ruhr West.

[[2309.04698] Avances en exoesqueletos de la parte superior del cuerpo: implementación de compensación activa de la gravedad mediante un controlador feedforward]


upper-limb-exoskeleton-technology.jpg


El desafío clave: equilibrar el peso y el control en los exoesqueletos de miembro superior


Las estrategias tradicionales de control de exoesqueletos suelen basarse en mecanismos de retroalimentación, como los controladores PID, que utilizan sensores externos para corregir errores de posición en tiempo real. Si bien son eficaces, estas soluciones incrementan la complejidad del sistema, el peso y el consumo de energía.


Para abordar este desafío, el equipo desarrolló un sistema de compensación activa de la gravedad basado en control feedforward. Al aprovechar únicamente los sensores internos de posición de los motores, el sistema puede predecir y contrarrestar el par gravitacional sin necesidad de sensores externos adicionales. Este enfoque no solo simplifica la arquitectura del hardware, sino que también mejora el rendimiento dinámico y la compatibilidad ergonómica, en consonancia con la filosofía de CubeMars de actuar con precisión en la robótica portátil.


Ventajas del control feedforward


El control feedforward no depende de la retroalimentación de errores; en su lugar, calcula de antemano el par de compensación requerido. Esto permite movimientos altamente responsivos y suaves, minimizando la latencia durante acciones dinámicas.


Las pruebas demuestran que el sistema mantiene una postura estable incluso en condiciones de fricción mínima y funciona de manera fiable durante múltiples transiciones de movimiento. En aplicaciones de rehabilitación y asistencia industrial, esto se traduce en una reducción del esfuerzo muscular, una operación más segura y una interacción humano-robot más natural.


upper-limb-exoskeleton.jpg


Motores robóticos de alto rendimiento: el núcleo de la actuación de los exoesqueletos


Los motores de exoesqueleto son fundamentales para la robótica portátil. En nuestro sistema de exoesqueleto de miembro superior, cada lado está equipado con motores de exoesqueleto CubeMars con una alta relación potencia-peso, incluidos:


Actuador robótico AK60-6 V1.1 KV80


  • 24V Voltaje nominal

  • 9 N·m Par máximo

  • 315g Peso 

  • Optimizado para aplicaciones robóticas ligeras y exoesqueletos


Actuador robótico de alto par AK80-9 KV100


  • 48V Voltaje nominal

  • 18 N·m Par máximo

  • Diseñado para articulaciones de mayor carga, con una salida fiable y precisa


Estos motores robóticos combinan una alta densidad de par, un diseño ligero y circuitos de control integrados, lo que los hace ideales para exoesqueletos robóticos, brazos robóticos y dispositivos de rehabilitación. Integrados con control feedforward, los motores CubeMars permiten una respuesta de par casi instantánea para la compensación activa de la gravedad, facilitando movimientos naturales y ergonómicos.


Arquitectura del sistema e implementación


El exoesqueleto presenta un diseño de cuatro grados de libertad (4-DOF), que reproduce con precisión los movimientos naturales del hombro y el codo en el espacio tridimensional. El sistema de control se basa en un microcontrolador ATmega328P (Arduino Uno) y se comunica con los motores mediante el protocolo de bus CAN.


La alimentación se proporciona mediante una batería inteligente LiPo TATTU de 22,2 V y 222 Wh, que ofrece una alta densidad energética y una larga autonomía. Con un peso total de aproximadamente 8 kg, el sistema resulta cómodo para un uso prolongado, manteniendo una excelente compatibilidad ergonómica.


Validación experimental y aplicaciones futuras


Los resultados de las pruebas demuestran que el sistema de compensación activa de la gravedad permite al exoesqueleto mantener la postura en una amplia gama de posiciones sin retrasos ni deriva perceptibles. Durante movimientos dinámicos, la respuesta de las articulaciones es precisa y fluida, lo que pone de relieve las ventajas de combinar el control feedforward con los motores de exoesqueleto CubeMars de alto rendimiento.


De cara al futuro, esta tecnología es ideal para robots de rehabilitación de extremidades superiores, exoesqueletos de asistencia industrial y brazos robóticos colaborativos. Al integrar los motores CubeMars con una alta relación potencia-peso en un diseño ligero y ergonómico, este sistema ofrece una solución práctica y eficiente para la robótica vestible, mejorando la movilidad humana y respaldando aplicaciones del mundo real.


Preguntas frecuentes


¿Cuál es la innovación clave de esta tecnología de exoesqueleto para las extremidades superiores?


El avance radica en el uso de una compensación activa de la gravedad controlada por feedforward que elimina la necesidad de sensores externos. El sistema aprovecha únicamente los sensores internos de posición del motor para predecir y contrarrestar el par gravitacional, reduciendo significativamente la complejidad y el peso del hardware, al tiempo que mejora el rendimiento.


¿En qué se diferencia el control feedforward de los métodos de control tradicionales?


A diferencia del control por retroalimentación tradicional (como los controladores PID), que depende de sensores externos y de la corrección de errores, el control feedforward calcula de antemano el par de compensación requerido. Esto permite movimientos altamente reactivos con una latencia mínima y elimina la necesidad de sensores externos adicionales.


¿Qué motores específicos se utilizan en este sistema de exoesqueleto?


El sistema utiliza motores de exoesqueleto CubeMars de alto rendimiento, incluidos los modelos AK60-6 V1.1 (par máximo de 9 N·m, peso de 315 g) y AK80-9 (par máximo de 18 N·m). Estos motores cuentan con una alta densidad de par, un diseño ligero y circuitos de control integrados, optimizados para aplicaciones de exoesqueleto.


¿Cuáles son las principales aplicaciones de esta tecnología?


Esta tecnología es ideal para robots de rehabilitación de extremidades superiores, exoesqueletos de asistencia industrial y brazos robóticos colaborativos. Mejora la movilidad humana, reduce el esfuerzo muscular y proporciona un funcionamiento más seguro con una interacción humano-robot más natural.


¿Cuáles son las especificaciones del sistema y los resultados de rendimiento?


El exoesqueleto de 4 grados de libertad (4-DOF) pesa aproximadamente 8 kg y utiliza un microcontrolador ATmega328P con comunicación mediante bus CAN. Las pruebas demuestran un mantenimiento estable de la postura en un amplio rango de posiciones, respuestas articulares precisas y movimientos dinámicos suaves, sin retrasos ni deriva perceptibles.



Artículos relacionados
¿Por qué los actuadores planetarios de eje hueco se están volviendo cada vez más populares en robótica?
¿Por qué los actuadores planetarios de eje hueco se están volviendo cada vez más populares en robótica?
Actuadores planetarios de eje hueco para robótica: estructura, ventajas y aplicaciones en robots humanoides, robots cuadrúpedos y sistemas de exoesqueleto
May 07,2026
아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개 Actuador robótico CubeMars impulsando exoesqueletos AI de Georgia Tech destacado en Science Advances
아텍 AI 외골격을 구동하며 Science Advances에 소개 Actuador robótico CubeMars impulsando exoesqueletos AI de Georgia Tech destacado en...
Los actuadores robóticos AK80-9 alimentan los exoesqueletos IA de Georgia Tech, logrando una mejora del 86% en la eficiencia energética y adaptación en tiempo real al terreno para una mayor movilidad.
Jul 19,2025
Cómo los actuadores planetarios de eje hueco mejoran el rendimiento de las articulaciones robóticas
Cómo los actuadores planetarios de eje hueco mejoran el rendimiento de las articulaciones robóticas
Aprenda cómo funcionan los actuadores planetarios de eje hueco, sus beneficios clave y por qué son ideales para las articulaciones robóticas. Mejore la integración, la densidad de par y el rendimiento del robot.
Feb 26,2026
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante