Momentos destacados
Tabla de contenidos
El alto par en robótica es una decisión a nivel de sistema
Comparación rápida: Motores Frameless vs Arquitectura QDD vs Actuadores Integrados
¿Qué es un motor frameless? ¿Cuándo deberías usarlo?
¿Qué es un motor QDD? ¿Cuándo deberías elegirlo?
Actuadores integrados: cuando “simple y confiable” importa más
Criterios clave de selección: cómo elegir el motor adecuado
Lista práctica de decisiones de ingeniería
Conclusión

Guía 2026 de motores robóticos de alto par: motores frameless vs QDD vs actuadores integrados

CubeMars / May 07,2026

Diseñar sistemas robóticos de alto rendimiento suele comenzar con una pregunta clave:

 

¿Cómo se puede lograr un alto par motor sin sacrificar el rendimiento de control, la eficiencia o la simplicidad del sistema?

 

A primera vista, la respuesta puede parecer sencilla: elegir un motor más potente o añadir una caja reductora. Sin embargo, en aplicaciones reales, el alto par en robótica no está determinado por un solo componente. En cambio, es el resultado de un equilibrio cuidadosamente optimizado entre la arquitectura del motor, el diseño de la transmisión y la estrategia de control.

 

En los sistemas robóticos modernos, la actuación de alto par no depende de un tipo específico de motor, sino que se construye mediante una integración a nivel de sistema entre diferentes arquitecturas de solución.

 

Los motores frameless, gracias a su alta densidad de par y capacidad de integración flexible, se utilizan ampliamente como componente clave en sistemas de actuación personalizados de alto rendimiento. Sobre esta base, los ingenieros pueden elegir distintas arquitecturas de actuación según los requisitos del sistema:

 

  • Motores frameless (como componente central para diseños personalizados)

  • Motores QDD (soluciones integradas con baja relación de reducción y alta transparencia)

  • Actuadores integrados con mecanismos de reducción (sistemas completos tipo plug-and-play)

 

Cada enfoque representa un nivel diferente de integración del sistema y logra distintos equilibrios entre densidad de par, respuesta dinámica, complejidad de ingeniería y costo.

 

Este artículo explicará cómo funcionan estas tecnologías y, más importante aún, te ayudará a comprender cuándo elegir cada solución.


El alto par en robótica es una decisión a nivel de sistema


high-torque-in-robotics-is-a-system-level-decision


Antes de comparar los diferentes tipos de motores, es importante comprender un principio clave: El par motor en robótica no es un parámetro independiente; es el resultado de decisiones de diseño a nivel de sistema. La selección del motor no solo determina cuánto par puede generar una articulación, sino que también afecta directamente la capacidad de respuesta, la seguridad, la eficiencia y la complejidad mecánica del robot.

 

Antes de evaluar soluciones QDD, motores frameless o actuadores integrados, primero debemos aclarar qué significa realmente “alto par” en el contexto de un sistema.

 

Por qué “más par” no significa simplemente un motor más grande

 

En robótica, el “alto par” suele malinterpretarse como simplemente usar un motor más potente. En realidad, la salida de par no está determinada únicamente por el motor, sino por toda la arquitectura de actuación, incluyendo el diseño del motor, la estrategia de transmisión y el enfoque de control.

 

Por ejemplo, los sistemas tradicionales suelen lograr un mayor par de salida combinando un motor con un reductor de alta relación. Sin embargo, las altas relaciones de reducción pueden introducir problemas como fricción, holgura mecánica (backlash) y menor capacidad de respuesta dinámica.

 

Por otro lado, los sistemas direct-drive eliminan completamente la caja reductora. Aunque esto mejora la simplicidad mecánica y la transparencia de control, alcanzar un par equivalente requiere un motor considerablemente más grande y potente, lo que genera desafíos en tamaño, peso y gestión térmica.

 

Por esta razón, la robótica moderna considera cada vez más la generación de par como un problema de ingeniería de sistemas, y no simplemente como una tarea de selección de componentes.

 

El equilibrio entre par, control y eficiencia

 

En los sistemas robóticos, todas las soluciones de alto par implican un equilibrio entre tres factores:

  • Salida de par (cuánta fuerza puede generarse)

  • Rendimiento de control (precisión y capacidad de respuesta del control de movimiento)

  • Eficiencia y pérdidas (energía perdida durante la transmisión)

 

Los sistemas con reductores de alta relación maximizan la salida de par, pero sacrifican transparencia mecánica y eficiencia.

 

Los sistemas direct-drive ofrecen el mejor rendimiento en respuesta de control y suavidad de movimiento, pero enfrentan limitaciones en tamaño y costo.

 

Es precisamente dentro de este espacio de compromiso donde surgió la arquitectura quasi-direct drive (QDD).

 

Los motores QDD introducen una relación de reducción moderada (normalmente entre 6:1 y 10:1), logrando un equilibrio entre amplificación de par y transparencia mecánica. Esto permite que los robots mantengan un alto par mientras conservan retroconducibilidad (backdrivability), baja fricción y control preciso de fuerza.

 

En contraste, los motores frameless adoptan un enfoque diferente: en lugar de optimizar la transmisión, eliminan las restricciones estructurales, permitiendo a los ingenieros integrar el motor directamente en el sistema. Esto posibilita una mayor densidad de par y una mayor flexibilidad de diseño a nivel de sistema.

 

Por qué la selección del motor define todo el robot

 

Elegir entre diferentes arquitecturas de actuación —incluyendo diseños basados en motores frameless, sistemas QDD y actuadores integrados— no es solo una decisión a nivel de componente. En realidad, define la arquitectura completa del robot.

 

  • Los motores QDD influyen en cómo el robot interactúa con su entorno al permitir control flexible y mejorar la seguridad en la interacción humano-robot

  • Los diseños basados en motores frameless determinan la compacidad de las articulaciones y el nivel de integración estructural

  • Los actuadores integrados afectan significativamente la complejidad del sistema, la confiabilidad y la eficiencia de despliegue al combinar motor, reductor, controlador y sensores en una sola unidad

 

Por ejemplo, los sistemas QDD distribuyen la generación de par entre el motor y una transmisión de baja relación, equilibrando capacidad de respuesta y viabilidad de ingeniería.

 

Los motores frameless, que consisten únicamente en estator y rotor, deben integrarse completamente en la estructura mecánica. Esto obliga a los ingenieros a diseñar desde cero la carcasa, los rodamientos y las rutas de disipación térmica.

 

Todo esto deja claro que la selección del motor está estrechamente vinculada al diseño mecánico, la estrategia de control e incluso a la estructura general de costos del producto.


Comparación rápida: Motores Frameless vs Arquitectura QDD vs Actuadores Integrados


Después de comprender la naturaleza del par a nivel de sistema, el siguiente paso es comparar los tres enfoques de actuación dominantes en la robótica moderna.

 

Aunque los sistemas QDD, los diseños basados en motores frameless y los actuadores integrados con reductores pueden proporcionar un alto par, difieren significativamente en la forma en que el par se genera, transmite y controla. Estas diferencias afectan directamente el rendimiento del robot, la complejidad de integración y el costo total del sistema.

 

La siguiente tabla ofrece una comparación general para identificar rápidamente las fortalezas y compromisos de cada enfoque.

 

Comparación de arquitecturas de actuación


Ruta de diseñoImplementación típicaCaracterísticas claveAplicaciones adecuadas
Diseño basado en motor framelessMotor frameless + estructura mecánica personalizadaDensidad de par extremadamente alta, máxima flexibilidad de integración, alta complejidad de desarrolloArticulaciones robóticas de alto rendimiento, robots humanoides
Arquitectura QDDActuador de baja relación de reducción (6–10:1)Equilibrio entre par y control, retroconducible, respuesta rápidaRobots cuadrúpedos, humanoides, exoesqueletos
Actuador integrado de alta reducciónActuador integrado con reductor (10:1+)Alta salida de par, estructura madura, fácil implementaciónRobots industriales, equipos de automatización


Aunque la tabla ofrece una comparación clara, la decisión real consiste en equilibrar tres factores en competencia: rendimiento, costo y complejidad de ingeniería.

 

Las soluciones basadas en motores frameless ofrecen el mayor nivel de libertad de integración estructural. Al integrar el motor directamente en el sistema mecánico, los ingenieros pueden optimizar la densidad de par y la distribución estructural para aplicaciones específicas. Sin embargo, esto implica una complejidad de diseño significativamente mayor y mayores exigencias de ingeniería a nivel de sistema.

 

Los motores QDD se sitúan en el punto de equilibrio entre rendimiento y practicidad. Gracias a su diseño de baja relación de reducción, mantienen una fuerte salida de par mientras conservan capacidad de respuesta y retroconducibilidad, lo que los hace adecuados para aplicaciones que requieren calidad de interacción, cumplimiento mecánico y eficiencia.

 

Los sistemas de actuadores integrados representan una solución altamente consolidada para robótica de alto rendimiento. Al integrar estrechamente el motor, el reductor y el sistema de accionamiento, garantizan una fuerte salida de par y un control estable, al mismo tiempo que mejoran significativamente la consistencia del sistema y la confiabilidad de ingeniería.

 

Por esta misma razón, en robótica no existe una única “mejor” solución: cada arquitectura existe para resolver un problema de ingeniería diferente.

 

¿Cuál se adapta mejor a tu aplicación?

 

En esta etapa, es tentador buscar la “mejor” solución. Pero en robótica, la pregunta más importante es:

 

¿Cuál es el problema central que intentas resolver?

 

Si el sistema requiere retroconducibilidad, control de fuerza o alto rendimiento en interacción dinámica, la arquitectura QDD suele ser la opción más adecuada.

 

Si el objetivo es lograr un diseño altamente compacto con máxima personalización mecánica, un actuador basado en motor frameless proporciona mayor libertad de integración.

 

Si la prioridad es la confiabilidad de ingeniería, la eficiencia de desarrollo y la implementación escalable, las soluciones de actuadores integrados suelen ser más prácticas.


¿Qué es un motor frameless? ¿Cuándo deberías usarlo?


what-is-a-frameless-motor


Aunque los motores frameless ofrecen una alta densidad de par y una gran flexibilidad de integración, es importante aclarar un punto clave:

 

No son una solución completa de actuación por sí solos.

 

En la mayoría de las aplicaciones de articulaciones robóticas, los motores frameless deben combinarse con un sistema de transmisión (como reductores armónicos o planetarios) para lograr el par requerido y el rendimiento de control deseado.

 

Esto significa que los motores frameless deben entenderse como un componente central dentro de un sistema de actuación, y no como una solución independiente.

 

A diferencia de las soluciones completas de actuación, como las arquitecturas QDD o los actuadores integrados, los motores frameless están diseñados para integrarse directamente en estructuras mecánicas, permitiendo a los ingenieros optimizar completamente la disposición del sistema, las rutas de transmisión y la gestión térmica.

 

¿Qué significa realmente “frameless”? (solo rotor + estator)

 

Un motor frameless está compuesto únicamente por dos componentes principales:

  • Estator (bobinas electromagnéticas estacionarias)

  • Rotor (elemento magnético giratorio)

 

No incluye carcasa, rodamientos ni eje de salida.

 

Esta estructura minimalista permite integrar el motor directamente en sistemas mecánicos, como articulaciones robóticas o módulos de actuación de alto rendimiento.

 

Por esta razón, los motores frameless suelen denominarse también motores de par integrados, enfatizando su papel como componente de subsistema y no como actuador independiente.

 

Ventaja principal: alta densidad de par y libertad de integración

 

La principal ventaja de los motores frameless es su capacidad para ofrecer una densidad de par extremadamente alta dentro de una estructura muy compacta.

 

Al eliminar la carcasa y la envolvente mecánica estandarizada, los ingenieros pueden:

 

  • Maximizar el aprovechamiento del espacio en la articulación

  • Reducir el peso total del sistema

  • Lograr diseños de actuación altamente compactos y eficientes

 

Además, los motores frameless proporcionan un alto grado de libertad de diseño, permitiendo a los ingenieros:

  • Personalizar ejes y estructuras de montaje

  • Integrar rodamientos directamente en el sistema mecánico

  • Optimizar el diseño según trayectorias de carga y direcciones de fuerza específicas

 

Este nivel de flexibilidad se vuelve especialmente importante en aplicaciones donde el espacio, el peso y el rendimiento están fuertemente limitados.

 

Escenarios típicos de aplicación

 

Un motor frameless no es un sistema de accionamiento completo, sino un componente fundamental utilizado para construir actuadores de alto rendimiento. Su rendimiento real depende en gran medida del diseño global de transmisión y control.

 

Las aplicaciones típicas incluyen:

  • Articulaciones de robots humanoides

  • Articulaciones robóticas de alto rendimiento

  • Exoesqueletos y robótica portátil

  • Gimbals de alta precisión y sistemas de control de fuerza

 

En estos escenarios, el rendimiento del sistema está determinado por la optimización integral del sistema y no únicamente por el motor.

 

Uso en ingeniería: habilitando diseños de actuadores personalizados

 

En la práctica, los motores frameless son más adecuados para proyectos que implican diseñar sistemas de actuación desde cero, en lugar de utilizar actuadores comerciales prefabricados.

 

Para respaldar este tipo de desarrollo, los fabricantes suelen ofrecer series de motores frameless optimizadas para integración.

 

Por ejemplo, los motores de par frameless de rotor interno de CubeMars están diseñados con las siguientes características:

 

  • Alta salida de par en estructuras compactas

  • Soporte flexible para integración mecánica

  • Adecuados para el diseño personalizado de actuadores de articulaciones robóticas

 

Explora las soluciones de motores frameless: Motor de par Inrunner Frameless Serie RI

 

Este tipo de solución es más adecuada para equipos de ingeniería con capacidad de diseño a nivel de sistema, que buscan equilibrar alto rendimiento y optimización estructural.


¿Qué es un motor QDD? ¿Cuándo deberías elegirlo?


ake-series-quasi-direct-drive-motor


Entre las diferentes rutas de diseño para sistemas de actuación robótica de alto par, la arquitectura Quasi-Direct Drive (QDD) ha ganado una amplia adopción en los últimos años. Es especialmente adecuada para aplicaciones que requieren tanto una fuerte salida de par como un alto rendimiento de control dinámico.

 

Los motores QDD se sitúan entre los sistemas con reductores de alta relación y las verdaderas soluciones direct-drive. Al introducir una baja relación de reducción, equilibran la amplificación de par con la capacidad de respuesta del sistema, convirtiéndose en un compromiso práctico entre rendimiento y viabilidad de ingeniería.

 

Cómo funciona QDD (baja relación de reducción + amplificación de par)

 

Un motor QDD normalmente consiste en un motor brushless de alto rendimiento combinado con un reductor de baja relación, generalmente en el rango de 6:1 a 10:1.

 

A diferencia de los sistemas tradicionales de alta reducción, este diseño reduce la fricción y la inercia introducidas por el sistema de transmisión, mientras sigue proporcionando una amplificación significativa de par. Como resultado, logra un equilibrio más eficiente entre capacidad de respuesta y eficiencia.

 

La idea central de QDD es simple: en lugar de depender fuertemente de una alta reducción, el motor y la transmisión contribuyen conjuntamente a la generación de par.Esto produce:

  • Mejor respuesta dinámica

  • Menores pérdidas en la transmisión

  • Un comportamiento de par más predecible y controlable

 

Ventajas clave: retroconducibilidad, eficiencia y control de fuerza

 

Una de las características más importantes de los sistemas QDD es la retroconducibilidad (backdrivability): la capacidad de que fuerzas externas impulsen el actuador en sentido inverso.

 

Esta propiedad es especialmente valiosa en la robótica moderna, particularmente en:

  • Interacción humano-robot

  • Locomoción de robots cuadrúpedos y humanoides

  • Tareas de manipulación basadas en control de fuerza

 

Debido a su baja relación de reducción, los motores QDD suelen ofrecer:

  • Baja fricción y bajo backlash

  • Alta transparencia de par para los sistemas de control

  • Mejor eficiencia energética en comparación con sistemas de alta reducción

 

Estas características hacen que QDD sea especialmente adecuado para robots que necesitan una interacción segura y dinámica con su entorno.

 

Escenarios típicos de aplicación

 

Los motores QDD se utilizan ampliamente en aplicaciones que exigen tanto rendimiento dinámico como control flexible, tales como:

  • Robots cuadrúpedos y humanoides

  • Sistemas de exoesqueletos

  • Robots colaborativos (cobots)

 

Implementación en ingeniería: de componentes discretos a módulos QDD integrados

 

En ingeniería real, construir un actuador QDD desde cero implica múltiples pasos, incluyendo selección de motor, ajuste del reductor, integración de encoders y ajuste de control.

 

Para reducir la complejidad de desarrollo, muchos equipos de ingeniería adoptan actualmente soluciones QDD integradas, donde el motor, el reductor y el sistema de sensado se combinan en un módulo compacto.

 

Por ejemplo, las soluciones integradas de motores QDD de CubeMars suelen incluir:

  • Optimización entre el motor y la transmisión de baja relación

  • Estructura compacta con alta relación potencia-peso

  • Menor tiempo de desarrollo y menor riesgo de integración

 

Explora las soluciones de motores QDD: Motor de accionamiento cuasi directo

 

Este enfoque permite a los equipos de ingeniería concentrarse más en el diseño a nivel de sistema y en la estrategia de control, en lugar de centrarse en los detalles de integración del actuador a bajo nivel.


Actuadores integrados: cuando “simple y confiable” importa más


hollow-shaft-planetary-actuator


A diferencia de los enfoques que separan los motores y los componentes de actuación en módulos independientes, muchos sistemas robóticos modernos adoptan una arquitectura de actuador integrado. En este diseño, el motor (como un motor frameless o un motor brushless de rotor interno), el reductor, el encoder, el controlador y la carcasa se combinan en una sola unidad integrada.

 

En esta configuración, una articulación robótica deja de ser simplemente un “conjunto motor + reductor” y se convierte en un módulo de actuación optimizado a nivel de sistema. El núcleo de potencia interno suele ser un motor brushless DC (BLDC), combinado con un mecanismo de reducción para lograr el par requerido y el rendimiento de control de movimiento deseado.

 

Aunque las arquitecturas QDD y los diseños basados en motores frameless representan enfoques de mayor rendimiento o mayor flexibilidad, los actuadores integrados siguen siendo una de las soluciones más utilizadas en la práctica de ingeniería actual.

 

La razón principal es simple: ofrecen un equilibrio más práctico entre rendimiento, complejidad de desarrollo y confiabilidad del sistema.

 

Ventajas de los actuadores integrados a nivel de sistema

 

Desde una perspectiva de sistema, los actuadores integrados ofrecen varias ventajas claras:

  • Amplificación de par mediante reducción mecánica, reduciendo las exigencias sobre el motor

  • Menor complejidad en diseño, ensamblaje y ajuste del sistema

  • Mayor facilidad de estandarización y escalabilidad para despliegues masivos

 

En lugar de perseguir un rendimiento extremo, los actuadores integrados se enfocan en la confiabilidad, la escalabilidad y la eficiencia de ingeniería.

 

Tipos de reductores: planetario vs armónico

 

Los sistemas de actuadores integrados normalmente utilizan un motor combinado con un reductor. Los dos tipos más comunes en robótica son:

 

Reductor planetario

 

  • Estructura compacta con alta densidad de potencia y gran capacidad de par

  • Alta eficiencia de transmisión, adecuada para operación continua y aplicaciones de alta carga

  • Diseño maduro y altamente confiable, ampliamente utilizado en robots industriales y sistemas robóticos móviles

 

Reductor armónico (strain wave)

 

  • Ideal para sistemas compactos que requieren alta precisión de posicionamiento

  • Más adecuado para transmisiones de precisión en aplicaciones con espacio limitado y alta relación de reducción

 

La elección entre estos tipos de reductores afecta directamente la rigidez, la eficiencia y el rendimiento general de control del actuador.

 

Escenarios típicos de aplicación

 

Los actuadores integrados se utilizan comúnmente en:

  • Robots industriales y líneas de producción automatizadas

  • Sistemas de posicionamiento de alta carga

  • Aplicaciones que requieren alta estabilidad y repetibilidad

 

En estos casos, el sistema prioriza la estabilidad, la confiabilidad y el rendimiento operativo a largo plazo, en lugar de una respuesta dinámica extrema o retroconducibilidad.

 

Perspectiva de ingeniería: cuándo elegir actuadores integrados

 

Desde un punto de vista práctico de ingeniería, los actuadores integrados suelen ser la opción preferida cuando:

 

  • Se requiere una alta salida de par con énfasis en estabilidad y confiabilidad del sistema

  • La aplicación prioriza una operación robusta y continua

  • Se prefiere una solución madura y estandarizada en lugar de un desarrollo personalizado

 

Bajo estas condiciones, los actuadores integrados proporcionan una base estable, confiable y escalable para sistemas robóticos.


Criterios clave de selección: cómo elegir el motor adecuado


Después de comparar los sistemas QDD, los motores frameless y los actuadores integrados, ahora pasamos de la teoría a las decisiones prácticas de ingeniería.

 

En proyectos reales, el objetivo no es encontrar la “mejor tecnología”, sino identificar el equilibrio más adecuado entre los requisitos de rendimiento, las restricciones del sistema y los recursos de desarrollo disponibles.

 

Los siguientes criterios clave pueden ayudar a guiar esa decisión.

 

¿Necesitas retroconducibilidad o compliance?

 

Una de las preguntas más importantes es: ¿Tu sistema necesita interactuar físicamente con su entorno?

 

Si tu aplicación implica:

  • Interacción humano-robot

  • Locomoción de robots con patas

  • Manipulación basada en fuerza

 

entonces la retroconducibilidad (backdrivability) y el compliance se convierten en requisitos críticos.

 

En estos casos, los motores QDD suelen ser la opción preferida porque su baja relación de reducción permite:

  • Transmisión de fuerza más suave

  • Menor resistencia mecánica

  • Interacción más segura frente a fuerzas externas

 

Es importante enfatizar que esto no significa que un motor sea “mejor” que otro, sino que la arquitectura de actuación está mejor adaptada a este tipo de comportamiento de control.

 

Densidad de par vs requisitos de diseño compacto

 

Si tu sistema está limitado por espacio, peso o disposición estructural, entonces la densidad de par y la flexibilidad de integración se convierten en los factores dominantes.

 

Los escenarios típicos incluyen:

  • Articulaciones robóticas compactas

  • Robots humanoides o robots dexterous con muchos grados de libertad

  • Sistemas que requieren una integración estructural profunda

 

En estos casos, los motores frameless ofrecen ventajas claras porque permiten:

  • Integración directa dentro de estructuras mecánicas

  • Optimización del tamaño de la articulación y la distribución de masa

  • Mayor libertad en el diseño mecánico

 

Sin embargo, es importante recordar que un motor frameless no es una solución completa de actuación. Su rendimiento depende del diseño integral del sistema, incluyendo la selección de transmisión y la estrategia de control.

 

Costo, tiempo de desarrollo y complejidad de ingeniería

 

En muchos proyectos, las decisiones finales no están impulsadas únicamente por el rendimiento, sino también por las limitaciones de recursos.

 

Si la prioridad es:

  • Desarrollo e implementación más rápidos

  • Estabilidad del sistema y menor riesgo de ingeniería

  • Estandarización y facilidad de mantenimiento

 

entonces las soluciones de actuadores integrados suelen ser preferidas porque:

  • Reducen significativamente la complejidad de integración del sistema

  • Minimizar el esfuerzo de ajuste y compatibilidad

  • Proporcionan mayor consistencia y confiabilidad

 

Desde una perspectiva de sistema, estas soluciones suelen reducir el costo total de desarrollo, no solo el costo del hardware, sino también el tiempo de ingeniería y el esfuerzo de integración.

 

Nivel de control sobre la arquitectura mecánica

 

Otro factor clave es cuánto control tiene tu equipo sobre el diseño mecánico y el proceso de integración.Las diferentes rutas de actuación exigen capacidades muy distintas de diseño de sistemas.

 

  • Si estás desarrollando un sistema robótico altamente personalizado y cuentas con capacidad completa de diseño mecánico y validación, los motores frameless pueden utilizarse como componentes centrales para maximizar la libertad estructural y el potencial de optimización.

 

  • Si prefieres un desarrollo modular o una integración rápida, normalmente elegirás soluciones maduras como actuadores integrados o módulos basados en QDD para reducir la complejidad de diseño y ajuste.

 

Esta decisión suele estar determinada por:

  • La capacidad del equipo en diseño mecánico e integración de sistemas

  • El tiempo disponible de desarrollo

  • La complejidad del proyecto y la tolerancia al riesgo


Lista práctica de decisiones de ingeniería


Para simplificar el proceso de selección, puedes reducir rápidamente la arquitectura de actuación adecuada basándote en algunos requisitos clave del sistema.

 

Cuando tu sistema prioriza dinámica e interacción

 

Normalmente te inclinarás hacia una arquitectura de baja relación de reducción, como QDD, cuando necesites:

→ Alta retroconducibilidad (backdrivability)

→ Capacidad de movimiento dinámico y buen rendimiento de control de fuerza

→ Un equilibrio entre capacidad de respuesta y salida de par

 

En este caso, el enfoque no está en el par máximo, sino en la controlabilidad y la interacción física segura.

 

Cuando tu sistema está limitado por espacio o requiere alta personalización

 

Puedes considerar el uso de motores frameless como componente central cuando necesites:

 

→ La máxima densidad de par posible

→ Libertad total en diseño mecánico y estructural

→ Integración profunda dentro de arquitecturas compactas de articulaciones

 

Es importante destacar que los motores frameless no son una solución completa de actuación. Normalmente requieren un diseño conjunto con reductores y sistemas de control para formar un sistema de accionamiento completamente funcional.

 

Cuando tu proyecto prioriza eficiencia de ingeniería e implementación

 

Generalmente preferirás soluciones de actuadores integrados cuando necesites:

 

→ Reducir la complejidad de diseño e integración del sistema

→ Acortar los ciclos de desarrollo y ajuste

→ Una unidad de actuación madura, estable y repetible

 

Desde una perspectiva de sistema, este enfoque ayuda a reducir el costo total de ingeniería y el riesgo del proyecto, no solo la complejidad del hardware, sino también el esfuerzo de desarrollo.

 

Conclusión de ingeniería

 

En última instancia, no existe una solución universalmente “mejor” para la actuación robótica.

 

Un proceso de decisión más racional es:

→ Primero definir las restricciones del sistema (rendimiento / estructura / costo / recursos de desarrollo)

 

→ Luego seleccionar la arquitectura de actuación que mejor se adapte a esas restricciones

 

En lugar de elegir basándose en una tecnología específica o una categoría de producto, la decisión siempre debe estar impulsada por los requisitos del sistema completo.

 

Tabla de recomendaciones según la aplicación

 

Para hacer la selección más práctica, la siguiente tabla relaciona necesidades típicas de aplicación con arquitecturas de actuación adecuadas y soluciones representativas:

 

Requisito de aplicaciónSolución recomendadaModelo de ejemploRazón
Movimiento dinámico e interacción humano-robotMotor QDDAKE80-8 KV30Baja relación de reducción + alta retroconducibilidad, adecuado para control de fuerza e interacción segura
Robots con patas / robots humanoidesMotor QDDAKE90-8 KV35Respuesta dinámica rápida con equilibrio entre par y rendimiento de control
Articulaciones robóticas compactasSolución con motor framelessRI80 V2.0 KV75Alta densidad de par con capacidad de integración estructural compacta
Sistemas industriales / de alta cargaActuador integradoSistema de actuador integrado planetarioSolución madura y confiable, optimizada para salida de par y estabilidad


Estos ejemplos son solo de referencia. La selección final siempre debe validarse según las restricciones reales de la aplicación, incluyendo limitaciones mecánicas y factores de diseño a nivel de sistema.

 

Para equipos que buscan optimizar aún más el diseño del sistema, también pueden considerarse las soluciones de actuación integrada de CubeMars, incluyendo soluciones QDD y motores frameless adaptadas a diferentes aplicaciones robóticas.


Conclusión


Seleccionar un motor de alto par para robótica no es simplemente una tarea de comparar parámetros. La clave está en elegir la arquitectura de actuación adecuada para la aplicación.

 

Los sistemas QDD, los motores frameless y los actuadores integrados representan distintos compromisos entre rendimiento, complejidad de integración y costo. La elección correcta siempre debe realizarse en el contexto del diseño completo del sistema.

 

En lugar de buscar una única “solución óptima”, el verdadero objetivo es alinearse con las necesidades de la aplicación: rendimiento dinámico, restricciones mecánicas y recursos de desarrollo disponibles. La solución más efectiva es aquella que logra un equilibrio a nivel de sistema, y no solo superioridad en una única métrica.

Artículos relacionados
Diseñado para robots con piernas de carga pesada: R100 (Par máximo 11 Nm)
Diseñado para robots con piernas de carga pesada: R100 (Par máximo 11 Nm)
El motor de par externo R Series R100 cuenta con un sensor Hall integrado, con un ángulo eléctrico de 120±20°.
Aug 21,2023
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Motor cardán hueco GL60II impulsando robots de ingeniería RoboMaster
Descubre cómo el motor cardán hueco CubeMars GL60II impulsa los robots de ingeniería RoboMaster con un diseño libre de enredos, par de cogging ultra bajo y control preciso.
Aug 04,2025
Cómo reducir el ruido en las articulaciones de los robots
Cómo reducir el ruido en las articulaciones de los robots
Aprende las causas del ruido en las articulaciones de los robots y cómo reducirlo mediante la transmisión, el control del motor, la estructura y el diseño del actuador.
Apr 28,2026
Dejar un mensaje
Nombre de usuario
Anónimo
Correo electrónico *
Nombre *
Phone
Comments
Código de verificación
captcha
Aviso importante
Aviso importante
Por favor, inicie sesión
Iniciar sesión
Registrarse
Aviso importante