螺纹连接工艺,两段式独立密封舱,低阻动密封工艺。防止泥沙进入电机仓,免维护
简化内部结构,运行稳固可靠
流线化设计,更大程度降低水下阻力,实现高效运转


CubeMars全新推出的SW和DW系列水下推进器,旨在为水面和水下无人设备提供清洁、便利、高效的推进动力。
SW和DW系列推进器采用封闭式设计,推进器的关键零部件均置于密封壳体内部,有效避免泥沙等异物造成的损坏,能够应对复杂多变的水下环境,满足长寿命、耐腐蚀、免维护的应用需求。
推进器采用全面防护设计,同时充分考虑了工作时产生的散热问题,内部填充高效导热材料,使推进器能够通过浸水散热,达到高效运行的目的。
推进器的密封壳体坚固耐用,最大运行深度可达350米,最大系泊推力覆盖7至25kgf,能够满足不同级别的ROV、无人船、冲浪板等水面和水下应用需求。
螺纹连接工艺,两段式独立密封舱,低阻动密封工艺。防止泥沙进入电机仓,免维护
简化内部结构,运行稳固可靠
流线化设计,更大程度降低水下阻力,实现高效运转
额定功率 | 750W | 主轴密封方式 | 低阻动密封 |
额定电压 | 48V | 主体结构 | 两段式密封仓 |
最大系泊推力 | ≥15kgf | 线缆规格 | TPU(亮面) φ8mm- 3*16AWG- 1.5M |
适用水深 | 0-350M | 驱动器 | 外置 |
导流罩材质 | POM | 适用场景 | 无人船、动力浮板、ROV等 |
螺旋桨材质 | 铝合金 | 重量 | 1300g(空中) 735g(水中) |
壳体材质 | 铝合金 | 环境条件 | 0-50℃(保存) 0-40℃(使用) |
螺旋桨规格 | φ106mm | 使用提示 | 使用后请及时用清水冲洗 |
电机转子极数 | 28P | 推荐电调匹配 | TW-40A-12S |
分类 | 型号 | 额定电压V | 额定功率W | 最大推力KGF | 适用水深M | 重量G | 尺寸(直径*厚度)MM |
DW系列 | DW10 | 36 | 540 | 10 | 0-350 | 845 | Ф100*148 |
DW系列 | DW15 | 48 | 750 | 15 | 0-350 | 1260 | Ф130.6*174.5 |
DW系列 | DW20 | 48 | 910 | 20 | 0-350 | 1630 | Ф152*182 |
SW系列 | SW7 | 36 | 360 | 7 | 0-30 | 700 | Ф100*125.5 |
DW系列 | DW25 | 48 | 1315 | 25 | 0-350 | 1790 | Ф152*191 |
SW系列 | SW12 | 48 | 520 | 12 | 0-30 | 1180 | Ф130.6*151.5 |
SW系列 | SW17 | 48 | 870 | 17 | 0-30 | 1350 | Ф130.6*163.5 |