创建您的CubeMars账号
在机器人技术和工业自动化领域,电机的性能和可靠性至关重要。CubeMars最新推出的RI-PH系列灌封无框内转电机,以其卓越的电气性能和创新的设计强势上新。无论是外骨骼、足式机器人,还是机械臂和工业协作机器人,RI-PH系列电机都能为其提供强劲且稳定的动力支持。
轻巧紧凑 安装自如
RI-PH系列电机对于轭部采用了减薄设计,显著缩小了整体体积,使其能够轻松适应各种紧凑的安装空间。这一设计不仅降低了电机的重量,还确保了其在各种主流嵌入式设备和协作机器人中的高兼容性。
高温耐受 持续高效
采用灌封工艺后的电机在散热性能上有了显著提升。在不超过85℃的条件下,电机性能表现出色;即使在绕组温度高达150℃也能保持稳定的性能表现。高温环境下,RI-PH型号电机大幅降低了扭矩衰减的程度,确保在严苛条件下依然能提供可靠的动力输出。
设计精良 动力提升
电磁部分经过精心设计,使得RI-PH系列电机的扭矩和功率密度提升了25%。这一提升不仅提高了电机的性能,还扩展了其应用范围,使其能够满足更多高性能应用的需求。
精准稳定 高效持久
RI-PH系列电机大幅降低了齿槽转矩,提供了卓越的精度控制和稳定的扭矩输出。在保持高效率的同时,确保了电机的稳定动力输出,使其在各种应用中都能表现出色。
智能集成 灵活控制
电机集成了霍尔传感器和温度传感器,实现了使用过程中的精准控制,大幅提高了操作的灵活性。通过智能控制,用户可以根据具体应用需求,对电机进行精细调整,确保最佳性能。
CubeMars的RI-PH系列灌封无框内转电机,以其创新的设计和卓越的性能,为工业自动化和机器人技术领域提供了更优选择。CubeMars始终致力于创新和质量的追求,通过先进的制造技术和严格的质量控制流程,确保每一款产品都能满足客户的高标准。选择CubeMars,即选择了高效、可靠、强劲的动力解决方案。