您好登录|注册会员
/
• 大中心孔• 低齿槽,低耗能• 可集成电滑环• 适用于云台系统以及自动驾驶系统• 防水防尘性能高
CubeMars G40内转云台电机,低转速运行,高扭矩密度,专为航拍、稳定器、自动驾驶等领域设计。为过线预留大空心轴,可集成电滑环,满足自制多样化需求;根据其高精度的应用场景,将体积做到轻巧且实用,低转动惯量,轻松响应!同时支持速度环、位置环两种控制模式,精准控制,大大提高反馈响应速度。
CubeMars G40电机参数:
额定电压:16V
额定电流:1.65A
额定扭矩:0.25Nm
额定转速:600rpm
电机重量:163g
更多详细数据可联系在线顾问。
RO100
RI60
AK80-8