创建您的CubeMars账号
CubeMars G35内转云台电机,低转速运行,高扭矩密度,专为航拍、稳定器、自动驾驶等领域设计。为过线预留大空心轴,可集成电滑环,满足自制多样化需求;根据其高精度的应用场景,将体积做到轻巧且实用,低转动惯量,轻松响应!同时支持速度环、位置环两种控制模式,精准控制,大大提高反馈响应速度。
CubeMars G35电机参数:
额定电压:16V
额定电流:1.45A
额定扭矩:0.15Nm
额定转速:900rpm
电机重量:159g
更多详细数据可联系在线顾问。
应用领域 | 云台,雷达 | 绝缘等级 | H |
驱动方式 | FOC | 绝缘耐压 | 500V 5mA/2s |
工作环境温度 | -20℃~50℃ | 绝缘电阻 | 500V 10MΩ |
线圈接法 | Star | 相数 | 3 |
极对数 | 7 |
电气参数 | |||
额定电压(V) | 16 | 反电势常数Ke(V/krpm) | 11.54 |
空载转速(rpm) | 1320 | 线电阻(mΩ) | 3600 |
额定扭矩(Nm) | 0.15 | 线电感(μH) | 2100 |
额定转速(rpm) | 815 | 转动惯量(gc㎡) | 61 |
额定电流(ADC) | 1.3 | 电机常数Km(Nm/√W) | 0.0606 |
峰值扭矩(Nm) | 0.46 | 机电时间常数(ms) | 1.66 |
峰值电流(ADC) | 4 | 电气时间常数(ms) | 0.58 |
速度常数Kv(rpm/V) | 100 | 重量(g) | 90 |
扭矩常数Kt(Nm/A) | 0.115 | 最大转矩密度(Nm/Kg) | 5.11 |