创建您的CubeMars账号
CubeMars直流无刷外转子电机R100, 整机外径106.8mm,扭矩高达11Nm,机身小扭矩大,可用于AGV, AMR等移动平台。
R系列外转力矩电机内置了霍尔传感器,可以提供较高的准确性和精度;与其他位置检测技术相比,它有更好的抗干扰性和可靠性;
此外,R系列外转力矩电机的霍尔技术还可以实现非接触式的测量,避免了传感器与转子之间的摩擦和损耗。电机的转子端盖预留了多个安装孔,以满足不同客户的安装需求。客户可以直接匹配对应谐波减速器或通过法兰安装其他类型减速器,以满足更大扭矩的需求。
R系列外转力矩电机采取特殊散热设计,超薄定子端盖+高导热比硅胶垫,在降低整体安装高度的同时,也实现了机体散热功能。同时三相线和霍尔都是插头设计,即插即拔,方便快捷。
R100 KV90基础参数:
电机重量(g):731
电压(V):48
持续扭矩( Nm):3.7
峰值扭矩( Nm):11
持续扭矩最大转速(rpm):3800
持续电流(A):35
峰值电流(A):104
扭矩常数 ( Nm/A):0.106
速度常数 (rpm/):90
如需了解更多有关R100电机的详情及参数请咨询在线顾问。