
高集成化动力模组
小身材 大动力
COMPAVT POWERFUL
AK40-10/45-10/45-36

澎湃动力 合三为一
集电机本体、行星减速器、驱动器为一体。高度集成,更节省安装空间。
轻量设计 高效运行
集效率与动力于一身

200g
机身重量
4.1N.m
峰值扭矩
20.5N·m/kg
最大转矩密度达
低噪运转 强劲动力
强劲动力 | 丝般顺滑 | 精度控制0.1°之内

丝般顺滑
精准控制
精度控制0.1°之内
行星齿轮减速比10:1
背隙控制18弧分

集合线束 即插即用
AK40-10、AK45-10和AK45-36系列是集高性能无刷电机、行星减速器和驱动于一体的动力模组,为您提供澎湃动力与精准控制的完美解决方案。该系列模组采用轻量化设计,兼具高效率与强劲动力,最大转矩密度表现卓越,满足各类高负载需求。减速器核心部件与加工工艺经过特殊优化,让您拥有更丝滑的运行体验。支持伺服和运控两种控制模式,并自适应PID设置,省去繁琐,直达目标。
其中,AK40-10和AK45-10动力模组采用10:1的减速比,适用于扭矩要求不高但应用空间小的场景;而AK45-36动力模组则采用36:1的减速比,提供更大的扭矩输出,适用于高负载的应用场景。即插即用的高集成化设计,去除传统冗余线材,优化安装流程,化繁为简。
CubeMars支持高度定制化模组电机,满足您的多样化需求,是工业自动化、机器人等领域的理想选择。
应用领域 | 足式机器人 | 峰值扭矩 Nm | 4.1 |
驱动方式 | FOC | 峰值电流 ADC | 7.3 |
工作环境温度 | -20℃~50℃ | 速度常数rpm/V | 170 |
推荐电池 | 无 | 扭矩常数 Nm/A | 0.056 |
绝缘等级 | C | 反电势常数 V/krpm | 5.88 |
绝缘耐压 | 500V 5mA/2s | 线电阻 mΩ | 978 |
绝缘电阻 | 500V 10MΩ | 线电感 μH | 465 |
相数 | 3 | 转动惯量 gc㎡ | 540 |
极对数 | 14 | 电机常数 Nm/√W | 0.0568 |
减速比 | 10:1 | 机电时间常数 ms | 2.2 |
反驱扭矩 Nm | 无 | 重量 g | 200 |
背隙arcmin | 18 | 最大转矩密度 Nm/kg | 20.5 |
温感 | NTC MF51B 103F3950 | CAN 接口对应 | A1257WR-S-4P |
噪音dB距离电机 | 50cm | UART 接口对应 | A1257WR-S-3P |
基本额定动载荷CN | 2810 | 电源接口对应 | XT30PW-M |
基本额定静载荷 C0N | 2760 | 内环编码器类型 | 磁编 |
额定电压 V | 24 | 内环编码器分辨率 | 14bit |
额定扭矩 Nm | 1.3 | 外环编码器类型 | \ |
额定转速 rpm | 435 | 外环编码器分辨率 | \ |
额定电流 ADC | 2.7 | 编码器数量 | 1 |
分类 | 型号 | 额定电压V | 额定功率W | 额定扭矩Nm | 额定电流A | 额定转速RPM | 峰值扭矩Nm | 峰值电流A | 空载转速RPM | 减速比 | 重量G | 尺寸(直径*厚度)MM | 驱动板 | 编码器 |
AK系列 | AK10-9 V3.0 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK10-9 V2.0 KV100 | 24/48 | 720 | 15 | 16.2 | 205/421 | 38 | 41.2 | 266/533 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK80-9 V3.0 | 48 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | 有 | 单编 | |
AK系列 | AK80-9 | 48 | 330 | 9 | 10.3 | 390 | 18 | 22.3 | 533 | 9:1 | 485 | Ф98*38.5 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK80-8 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 570 | Ф98*43.9 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK80-6 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK80-64 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK70-10 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 521 | Ф89*50.25 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK70-9 | 48 | 230 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*46 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK60-6 V3.0 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK60-6 V1.1 KV80 | 24 | 74 | 3 | 3.8 | 233 | 9 | 13.1 | 320 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | 有 | 单编 |
AKE系列 | AKE90-8 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | 无 | |
AKE系列 | AKE80-8 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 180 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | 无 | |
AKE系列 | AKE60-8 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | 无 | |
AKA系列 | AKA10-9 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK45-36 | 24 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 70.5 | 有 | 单编 | ||
AK系列 | AK40-10 | 24 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 200 | 有 | 单编 | ||
AK系列 | AK45-10 | 24 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | 有 | 单编 | ||
AKA系列 | AKA60-6 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | 有 | 单编 |