创建您的CubeMars账号
S-LINK V1.0 是配合GLII系列动力模组进行数据通信的设备,可以记录动力模组系统的实时状态,满足用户数据调参等需求。
用户可以通过S-LINK V1.0连接电脑上位机软件进行以下操作:在线实时数据查看、编码器校准等调参功能。
(图片内容为S-Link连接方式示意图)
参数
S-LINK V1.0
通信方式: 串口、CAN、USB
电压:5V
外观尺寸:39.2x29.2x10mm
重量:16g
线束说明:包装内含5pin连接线*1,USB转MicroUSB连接线*1
免责声明:
由于GLII系列产品的特殊性,在使用时请严格遵守GLII系列的说明书使用,如果违规操作对产品或其他设备造成的损伤,我司不承担任何责任,包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任。