齿矩降五成,低速更丝滑
新面孔 全新RO系列
超低齿槽转矩
50


大中空设计

为了适应更多元化的市场需求,经过市场调研、工程师的钻研打磨和对参数及性能的极致追求,历时一年,CubeMars在2023年12月份推出RO系列直流无刷外转无框力矩电机,主要应用于外骨骼机器人、协作机械臂以及医疗、航空领域等。
做为全系列的新宠,基于R系列的基础上,RO系列经过精心升级,以解决机器人关节设计中的挑战。解决了关节内部安装空间有限和扭矩需求增加的问题。RO系列每个产品中包括电机本体、前盖、磁环、固定前盖的磁通销和M2.5、M3螺钉。转子采用铝合金外壳,不仅提高了抗冲击性和耐腐蚀性,还提供了多样的外观定制可能性。为确保出色的性能,RO系列磁环采用高质量的磁铁。
RO系列外转无框力矩电机产品亮点:
超低齿槽转矩:RO系列电机的齿槽转矩比R系列低50%,确保在低速运行时更加平稳。
大中空通孔:相较于GL系列,RO系列电机拥有更大的中空直径,灵活适应各种直径需求,仅需更换转轴即可实现一机多用。
集成温度和霍尔传感器:实时监测电机温度,防止因异常温度造成损坏,并通过霍尔传感器提供精确的定位控制。
铝合金外壳:RO系列转子采用铝合金外壳,增强了的抗冲击能力、耐腐蚀性,以及增强了对原材料成本的透明控制。
简便安装:定子上设有销子孔,方便组装,产品配备磁通销和螺钉,极大简化安装过程。
CubeMars RO80电机参数:
额定电压:48V
额定电流:15A
额定扭矩:1.3N.m
峰值扭矩:4N.m
额定转速:3600rpm
电机重量:352g
如需获取更多有关RO80的详情及参数请咨询在线客服。 最后感谢您对CubeMars的大力支持!
RO80 KV105 标准版 |
![]() |
RO80 KV105 Lite版 |
![]() |
RO80 KV105 标准版 | |||
应用领域 | 协作机械臂 | 绝缘等级 | F |
驱动方式 | FOC | 绝缘耐压 | 500V |
工作环境温度 | -20℃~50℃ | 绝缘电阻 | 10MΩ |
线圈接法 | delta | 齿槽转矩 | 24N.mm |
极对数 | 21 | 转动惯量 | 2612gcm² |
最大转矩密度 | 11.36Nm/kg | 重量 | 352g |
转子重量 | 148g | 定子重量 | 204g |
霍尔温度线 | 30#AW硅胶线100±5mm, 过锡5±2mm | 出线 | 电机三相线:漆包线直出100±5mm, 过锡5±2mm |
三相线线径 | 3.5mm |
RO80 KV105 Lite版 | |||
应用领域 | 协作机械臂 | 绝缘等级 | F |
驱动方式 | FOC | 绝缘耐压 | 500V |
工作环境温度 | -20℃~50℃ | 绝缘电阻 | 10MΩ |
线圈接法 | delta | 齿槽转矩 | 24N.mm |
极对数 | 21 | 转动惯量 | 1600gcm² |
转子重量 | 85g | 重量 | 265g |
漆包线凸起最大高度 | 6mm | 定子重量 | 180g |
三相线线径 | 3.5mm | 出线 | 电机三相线:漆包线直出100±5mm, 过锡5±2mm |
电气参数 | |||
额定电压 | 48V | 反电势常数 | 9.07V/krpm |
空载转速 | 5040rpm | 线电阻 | 120mΩ |
额定扭矩 | 1.3Nm | 线电感 | 103μH |
额定转速 | 3600rpm | 电机常数 | 0.25Nm/√W |
额定电流 | 15ADC | 机电时间常数 | 2.95ms |
峰值扭矩 | 4Nm | 电气时间常数 | 0.86ms |
峰值电流 | 50ADC | 扭矩常数 | 0.087Nm/A |
速度常数 | 105rpm/V |
分类 | 型号 | 额定电压V | 额定功率W | 额定扭矩Nm | 额定电流A | 额定转速RPM | 峰值扭矩Nm | 峰值电流A | 空载转速RPM | 线电阻mΩ | 线电感μH | 极对数P | 重量G | 尺寸(直径*厚度)MM | 霍尔传感器 | 温度传感器 |
RO系列 | RO100 KV55-标准版标配霍尔 | 48 | 837 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 1137 | 21 | 710 | Ф113.5*36.2 | 有 | 有 |
RO系列 | RO100 KV55-Lite版无霍尔 | 48 | 837 | 4 | 20 | 2000 | 12 | 62 | 2550 | 143 | 1137 | 21 | 525 | Ф108.3*28 | 无 | 无 |
RO系列 | RO80 KV105-标准版标配霍尔 | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 352 | Ф92.6*26.4 | 有 | 有 |
RO系列 | RO80 KV105-Lite版无霍尔 | 48 | 490 | 1.3 | 15 | 3600 | 4 | 50 | 5040 | 120 | 103 | 21 | 265 | Ф88.6*17.7 | 无 | 无 |
RO系列 | RO60 KV115-标准版标配霍尔 | 48 | 351 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 248 | Ф73.8*23 | 有 | 有 |
RO系列 | RO60 KV115-Lite版无霍尔 | 48 | 351 | 0.8 | 8.5 | 4200 | 2.4 | 40 | 5520 | 300 | 395 | 14 | 195 | Ф70.5*15 | 无 | 无 |