创建您的CubeMars账号
CubeMars的GL系列无刷直流电机是为专门云台系统设计,大中空、低齿槽、重量轻、体积小、低能耗等特点,为您的云台设备带来丝滑体验。
低齿槽:专为云台系统优化设计,齿槽转矩低,控制细腻,提升与控制系统的交互配合。
大中空:超大中孔,方便信号线和电源线的穿插。
体积小、重量轻:轻薄体验大扭矩,摄影设备、手持云台、空中吊舱、自动驾驶、激光扫描仪等应用更为适用。
针对性云台电磁设计:低能耗、低噪音适合长时间运行;钛色氧化涂层,整体密封性能好,防水防尘效果佳。
GL80 KV30/60
电机重量:315g
额定电压:24V
额定扭矩:1Nm
堵转/峰值扭矩:2.9Nm
防水防尘等级:IP45
CubeMars云台电机另可搭配编码器和驱动板使用,适配于多种云台控制器,更简易控制!
应用领域 | 云台、雷达 | 绝缘耐压 | 1000V 5mA/2s |
驱动方式 | FOC | 绝缘电阻 | 1000V10MΩ |
工作环境温度 | -20℃~50℃ | 相数 | 3 |
线圈接法 | star | 极对数 | 21 |
绝缘等级 | H |
电气参数(KV30) | |||
额定电压 V | 24 | 反电势常数 V/krpm | 35.27 |
空载转速 rpm | 650 | 线电阻 mΩ | 1800 |
额定扭矩 Nm | 1 | 线电感 μH | 1100 |
额定转速 rpm | 450 | 转动惯量 gcm² | 650 |
额定电流 ADC | 2.8 | 电机常数 Nm/√W | 0.265346733 |
峰值/堵转扭矩 Nm | 2.9 | 机电时间常数 ms | 0.92 |
峰值/堵转电流 ADC | 8.2 | 电气时间常数 ms | 0.61 |
速度常数 rpm/V | 27 | 重量 g | 315 |
扭矩常数 Nm/A | 0.356 | 最大转矩密度 Nm/kg | 9.21 |
电气参数(KV60) | |||
额定电压 V | 24 | 反电势常数 V/krpm | 17.47 |
空载转速 rpm | 1300 | 线电阻 mΩ | 450 |
额定扭矩 Nm | 1 | 线电感 μH | 270 |
额定转速 rpm | 1010 | 转动惯量 gcm² | 650 |
额定电流 ADC | 5.6 | 电机常数 Nm/√W | 0.265346733 |
峰值/堵转扭矩 Nm | 2.9 | 机电时间常数 ms | 0.92 |
峰值/堵转电流 ADC | 16.3 | 电气时间常数 ms | 0.60 |
速度常数 rpm/V | 54.5 | 重量 g | 315 |
扭矩常数 Nm/A | 0.178 | 最大转矩密度 Nm/kg | 9.21 |
分类 | 型号 | 额定电压V | 额定功率W | 额定扭矩Nm | 额定电流A | 额定转速RPM | 峰值扭矩Nm | 峰值电流A | 空载转速RPM | 线电阻mΩ | 线电感μH | 极对数P | 重量G | 尺寸(直径*厚度)MM |
GL Ⅱ | GL40 II | 16 | 18.2 | 0.25 | 1.88 | 697 | 0.68 | 5.22 | 1388 | 3000 | 1320 | 14 | 112 | Ф46.1*33.5 |
GL Ⅱ | GL60 II | 16 | 9.6 | 0.6 | 1.56 | 153 | 1 | 2.75 | 448 | 5800 | 6000 | 28 | 276 | φ70.5*33.6 |
GL | GL30 | 12 | 16 | 0.08 | 2.13 | 1990 | 0.28 | 7.4 | 3060 | 1530 | 330 | 7 | 41 | Ф34.5*15.7 |
GL | GL35 | 16 | 12.8 | 0.15 | 1.3 | 815 | 0.46 | 4 | 1320 | 23600 | 2100 | 7 | 90 | Ф41.8*21 |
GL | GL40 KV70 | 16 | 11.2 | 0.25 | 1.62 | 430 | 0.5 | 3.3 | 1015 | 4500 | 1800 | 14 | 107 | Ф46.5*21.5 |
GL | GL40 KV210 | 16 | 54.9 | 0.25 | 4.9 | 2100 | 0.75 | 14.9 | 3120 | 500 | 180 | 14 | 107 | Ф46.5*21.5 |
GL | GL60 | 24 | 19.4 | 0.6 | 1.35 | 310 | 1.75 | 4 | 516 | 5500 | 2720 | 14 | 230 | Ф69*22.3 |
GL | GL80 KV30 | 24 | 47.1 | 1 | 2.8 | 450 | 2.9 | 8.2 | 650 | 1800 | 1100 | 21 | 312 | Ф87*22.3 |
GL | GL80 KV60 | 24 | 105.7 | 1 | 5.6 | 1010 | 2.9 | 16.3 | 1300 | 450 | 270 | 21 | 315 | Ф87*22.3 |
GL | GL100 | 24 | 40.8 | 3 | 2.9 | 130 | 7.7 | 7.8 | 223 | 2650 | 2350 | 20 | 698 | Ф106.8*34.2 |