AKA60-6
配合全新插头结实耐用
新方案 大径载

新设计方案
提高径向承载力
重新设计电机结构,径向负载提高到18kg
相较AK60-6提升52%
18
kg
径向负载
52
%
相较AK60-6

定制插头
安全可靠
将电源插头、CAN信号插头、UART信号插头
整合成一个2+5pin全新插头
解决了信号线插头线易断及不好拔插问题
并且新插头使用M2螺丝固定,安全可靠

升级驱动 便于调试
开放电流环参数设置、串口波特率设置提升客户实用性
可一键完成电机参数识别功能,无需导入固件可直接在上位机选择对应型号进行升级
一键完成