创建您的CubeMars账号
CubeMars推出的水下推进器W30是专为海洋腐蚀环境中开发的一款海水浸没式推进器,此设计具备耐腐蚀、高效率、结构紧凑等优点,磁铁表面使用特殊防腐涂层保护,绕组使用灌封胶封装工艺,允许电机水冷且确保性能稳定;钢轴及机身螺丝均采用高等级不锈钢材料,抗腐蚀性高;与普通轴承不同,此推进器采用进口轴套,入水自润滑,使推进器自然耐压,潜水深度可达200m;整流罩采用PC塑料,坚固耐压,流线形变压设计可使推进器获取最大拉力7.7kgf. 此推进器可用于多领域,如海洋机器人、无人船、冲浪板等。
W30推进器的主要参数如下:
外观尺寸:Ф100*108mm
正向推力:6.7kgf-7.7kgf
反向推力:5.0kgf-5.8kgf
额定功率:480W
额定电流:22A
重量(空气中):420g
重量(水中):200g
有效潜水深度:200m
电池/电压推荐:6S(单节4.2V)
电缆规格/长度:18AWG/1000mm
W30 水下推进器 - 基本参数 | |||
推进器型号 | W30 | 有效潜水深度 | 200m |
外观尺寸 | Ø100*108mm | 电缆规格x长度 | 三芯电缆18AWG*1000mm |
正向推力 | 6.7kgf-7.7kgf | 选用电机 | W30 KV320 |
反向推力 | 5.0kgf-5.8kgf | 电池(Lipo)/电压推荐 | 6S(单节4.2V) |
额定功率 | 480W | 电调推荐 | W30电调-8S-45A |
额定电流 | 22A | 螺旋桨 | W30紫色塑料桨 |
推进器重量(空气中) | 420g | 包装重量 | 710g |
推进器重量(水中) | 200g |
W30 KV320 水下电机 - 基本参数 | |||
电机型号 | W30 KV320 | 额定功率 | 480W |
额定电流 | 22A | 电机重量 | 270g |
空载电流(10V) | 0.5A | 漆包线耐温等级 | C级 220℃ |
空载转速@10V | 3200rpm | 电缆规格x长度 | 三芯电缆18AWG*1000mm |
电感 | 125uH | 有效潜水深度 | 200m |
最大电流 | 30A/持续180s | 槽极数 | 12N14P |
最大功率 | 720W/持续180s | 线圈耐压 | 500V/5s |
含线内阻 | 220mΩ | 包装重量 | 580g |
W30 三叶桨 - 基本参数 | |||
外观尺寸 | Ø76.1*36mm | 重量 | 12g |
螺距 | 3.6英寸 |
W30 整流罩 - 基本参数 | |||
外观尺寸 | Ø100*108mm | 重量 | 140g |
W30-6S-45A电调 - 基本参数 | |||
支持电压 | 4-6S | 电机线 | 硅胶线 黑色 16AWG 100mm*3p |
持续电流 | 45A(散热良好) | 电源线 | 硅胶线 红色/黑色 14AWG 200mm |
瞬间电流 | 50A(10s 散热良好) | 信号线 | PVC双绞线 30芯 (黑空白/JR 3P公头) |
待机功耗 | ≤50mA | 油门行程范围 | 1000-2000us |
油门刷新频率 | 400Hz | 重量 | 32.5克 |