轻量紧凑 精密强劲
准直驱电机

精密传动 承载力强
背隙控制在9弧分以内,传动精度更高;优化减速器
拥有更高的承载能力,电机峰值扭矩密度达121N.m/kg

静谧运行 精准卓越
采用5级精密齿轮,配合优化后的减速器核心部件
显著降低运行噪音的同时提升电机的使用寿命

绕线升级 效率飞跃
优化绕线工艺,相较于AK系列槽满率提升10%,铜损降低
温度更低,带来更出色的扭矩输出

模块化设计 维护无忧
采用减速器与电机分体设计,方便快捷拆卸与维修
CubeMars推出的AKE90-8 KV35准直驱电机是工业自动化和机器人技术领域的理想选择。作为一款无刷直流行星减速电机,该产品集成了电机和减速器,特别适用于外骨骼、足式机器人、机械臂以及工业协作机械臂等应用需求。
减速器核心部件与工艺经过设计优化,具备更高的承载能力和更轻的重量,使得AKE准直驱电机背隙达到9弧分同时扭矩密度达121N.m/kg;减速器和电机采用模块化设计,使得安装维护更加轻松;电机底部设计有螺纹孔和通孔,便于灵活的双向固定,适用于各种安装需求;
CubeMars一直致力于创新和质量的追求,通过先进的制造技术和严格的质量控制流程,确保每一款产品都能满足客户的高标准要求。
应用领域 | 协作机械臂 | 反电势常数 V/krpm | 0.0285 |
驱动方式 | FOC | 线电阻 mΩ | 164 |
工作环境温度℃ | -20~50 | 线电感 μH | 235 |
线圈接法 | delta | 转动惯量 gcm² | 3377.08 |
绝缘等级 | H | 电机常数 Nm/√W | 0.67372 |
绝缘耐压 | 1000V 5mA/2s | 机电时间常数 ms | 2.18 |
绝缘电阻 | 1000V 10MΩ | 电气时间常数 ms | 1.4329 |
极对数 | 21 | 重量 g | 1400 |
背隙(arcmin) | 9 | 最大转矩密度 Nm/kg | 121.4 |
额定电压 V | 48 | 峰值扭矩 Nm | 170 |
空载转速 rpm | 210 | 峰值电流 ADC | 72 |
额定扭矩 Nm | 55 | 速度常数 rpm/V | 35 |
额定转速 rpm | 120 | 扭矩常数 Nm/A | 0.272 |
额定电流 ADC | 21 |
分类 | 型号 | 额定电压V | 额定功率W | 额定扭矩Nm | 额定电流A | 额定转速RPM | 峰值扭矩Nm | 峰值电流A | 空载转速RPM | 减速比 | 重量G | 尺寸(直径*厚度)MM | 驱动板 | 编码器 |
AK系列 | AK10-9 V3.0 | 48 | 442 | 18 | 10.7 | 235 | 53 | 31.9 | 320 | 9:1 | 940 | Ф98*61.7 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK10-9 V2.0 KV60 | 24/48 | 430 | 18 | 10.6 | 109/228 | 48 | 29.8 | 160/320 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK10-9 V2.0 KV100 | 24/48 | 720 | 15 | 16.2 | 205/421 | 38 | 41.2 | 266/533 | 9:1 | 960 | Ф98*61.7 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK80-9 V3.0 | 48 | 367.5 | 9 | 12 | 390 | 22 | 28 | 570 | 9:1 | 490 | Ф98*38.5 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK80-9 | 48 | 330 | 9 | 10.3 | 390 | 18 | 22.3 | 533 | 9:1 | 485 | Ф98*38.5 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK80-8 | 48 | 230 | 10 | 6.9 | 243 | 25 | 21 | 360 | 8:1 | 570 | Ф98*43.9 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK80-6 | 48 | 340 | 6 | 9.7 | 603 | 12 | 20 | 800 | 6:1 | 485 | Ф98*38.5 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK80-64 | 24/48 | 220 | 48 | 7 | 23/48 | 120 | 19 | 37/75 | 64:1 | 850 | Ф98*61.9 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK70-10 | 24/48 | 230 | 8.3 | 7.2 | 148/310 | 24.8 | 23.2 | 240/480 | 10:1 | 521 | Ф89*50.25 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK70-9 | 48 | 230 | 8.5 | 6.25 | 260 | 29.2 | 23.8 | 320 | 9:1 | 540 | Ф89*46 | 有 | 双编 |
AK系列 | AK60-6 V3.0 | 24/48 | 74 | 3 | 3.8 | 233/490 | 9 | 10.3/11.2 | 320/640 | 6:1 | 380 | Ф79*43 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK60-6 V1.1 KV80 | 24 | 74 | 3 | 3.8 | 233 | 9 | 13.1 | 320 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK60-6 V1.1 KV140 | 24 | 130 | 3 | 6.5 | 420 | 9 | 22.7 | 560 | 6:1 | 368 | Ф79*39.5 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK45-36 | 24 | 33 | 8 | 2 | 40 | 24 | 6.5 | 52 | 36:1 | 340 | φ55*54 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK45-10 | 24 | 39 | 2.5 | 2.1 | 150 | 7 | 5 | 180 | 10:1 | 260 | 53*43 | 有 | 单编 |
AK系列 | AK40-10 | 24 | 59 | 1.3 | 2.7 | 370 | 4.1 | 7.3 | 435 | 10:1 | 200 | φ53*37 | 有 | 单编 |
AKE系列 | AKE90-8 | 48 | 700 | 55 | 21 | 120 | 170 | 72 | 210 | 8:1 | 1400 | Ф107.5*43.5 | 无 | |
AKE系列 | AKE80-8 | 48 | 188 | 12 | 4.8 | 150 | 30 | 12 | 195 | 8:1 | 570 | Ф87*32 | 无 | |
AKE系列 | AKE60-8 | 24 | 95 | 5 | 4.8 | 180 | 12.5 | 12 | 240 | 8:1 | 260 | Ф69*25 | 无 | |
AKA系列 | AKA10-9 | 48 | 205 | 18 | 10.6 | 109 | 53 | 32 | 320 | 9:1 | 1060 | ∅100*70 | 有 | 单编 |
AKA系列 | AKA60-6 | 24/48 | 62 | 3 | 4 | 200/400 | 9 | 11.2 | 320/640 | 6∶1 | 460 | Ф80*51.2 | 有 | 单编 |