紧凑轻便 动力强劲
RI灌封内转电机

轻巧紧凑 便于安装
在不影响磁密的前提下铁芯轭部减薄设计,相较老款RI系列产品
轭部最多减薄设计30%以上
以适应各种主流嵌入式设备和协作机器人紧湊安装需求

高温耐受 持续高效
采用灌封工艺,卓越提升散热性能。在不超过85°C的条件下性能出色
同时在高达150°C的绕组温度下依然能够连续保持性能表现
*高温环境下,RI85-PH大幅降低扭矩衰减程度
扭矩/N·m
温度/°C

设计精良 动力提升
电磁部分设计精良,扭矩及功率密度提升25%

输出稳定 高效持久
在多个扭矩范围内保持高效稳定的动力输出
效率
扭矩

智能集成 灵活控制
集成霍尔传感器和温度传感器,实现使用过程中角度及温度的精准控制
提高客户实际使用的灵活性,保证电机的良好运行