创建您的CubeMars账号
CubeMars驱动板-V2.1是我们集成在AK系列中的AK70-10型号及以上的行星无刷电机控制器的第二版,包括AK70-10、AK80-6、AK80-8、
AK80-64、AK10-9等型号。48V的额定工作电压,60A的峰值电流,板载14位单圈绝对值编码器,内置温度传感器,以及过载和过温保护功能。
您可以使用CubeMars R-link连接工具或USB转TTL与电脑连接,并利用CubeMars Tool上位机调试终端软件进行电机控制、调试和固件升级,
CubeMars Tool为用户提供了友好且直观的界面,让调整及编程不再繁琐且枯燥。
CubeMars驱动板-V2.1专门设计以满足机器人的需求,提供高性能、低能耗和可靠性,是对要求严格的机器人应用的理想解决方案。该驱动板支持
伺服模式和MIT运控模式,同时支持速度、电流、扭矩、刹车和位置环等单环控制,以及位置速度环多环控制等。
• 额定工作电压:48V DC
• 最大允许电压:52V DC
• 额定工作电流:40A DC
• 最大允许电机电流:60 A DC
• 尺寸:62*58 mm
• 通讯接口:CAN、串口
• 软件:CubeMars Tool 上位机调试终端
• 主要应用:四足和足式机器人、外骨骼、ROV、UGV、AGV、无人机、协作机械臂和驱动轮底盘等
• 即插即用
• 运动模式:位置、速度、扭矩环单环控制与速度位置环多环控制等
• 板载14位单圈绝对编码器
更多关于控制方式和调试操作等信息,请参阅AK系列模组驱动使用说明手册、B站和YouTube教程。如有更多关于适配及控制等问题,可咨询在线顾问!