创建您的CubeMars账号
CubeMars的GL系列无刷直流电机是为专门云台系统设计,大中空、低齿槽、重量轻、体积小、低能耗等特点,为您的云台设备带来丝滑体验。
低齿槽:专为云台系统优化设计,齿槽转矩低,控制细腻,提升与控制系统的交互配合。
大中空:超大中孔,方便信号线和电源线的穿插。
体积小、重量轻:轻薄体验大扭矩,摄影设备、手持云台、空中吊舱、自动驾驶、激光扫描仪等应用更为适用。
针对性云台电磁设计:低能耗、低噪音适合长时间运行;钛色氧化涂层,整体密封性能好,防水防尘效果佳。
GL40 KV70/210
电机重量:107g
额定电压:16V
额定扭矩:0.25Nm
堵转/峰值扭矩:0.73Nm
防水防尘等级:IP45
CubeMars云台电机另可搭配编码器和驱动板使用,适配于多种云台控制器,更简易控制!