您好登录|注册会员
/
• 高度集成化 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 持续扭矩输出18Nm • 最大扭矩53Nm
¥5488
¥4088
¥3488
• 额定电压:24/48V
•升级齿轮和驱动
•小巧且易于控制
• 高度集成编码器和驱动
• 适用于足部机器人、外骨骼机器人、AGV
¥1999
• 额定电压48V - KV55
• 超低齿槽转矩
• 增大中空通孔设计
• 高适应性,更换转轴实现多功能使用
• 额定扭矩4Nm
• 配备霍尔和温度传感器的
• 主要应用于外骨骼机器人、协作机械臂以及医疗、航空领域
¥1199
¥3388
• 小体积,重量轻 • 低齿槽,低耗能 • 适用于云台系统 • 大空心轴 • 兼容AlexMos云台控制器
¥508 ~ ¥680
• 额定电压48V - KV105
• 额定扭矩1.3Nm
¥799
• 额定电压48V - KV115
• 额定扭矩0.8Nm
¥599
• 灌封内转无框电机 • 耐受高温 • 高满槽率,高效稳定 • 标配霍尔传感器 • 应用于机械臂和机器人关节
¥1399
¥1028
¥968
¥938
¥1168
¥358 ~ ¥530
¥388 ~ ¥560
¥768
• 额定电压36V
• 最大系泊推力≥10kgf
• 铝合金精铸
• 畅游0-350米深度
• 专为ROV设计
¥2099
• 额定电压48V
• 最大系泊推力≥15kgf
¥2799
• 最大系泊推力≥20kgf
¥3799
• 最大系泊推力≥25kgf
¥4199
• 最大系泊推力≥7kgf
• 畅游0-30米深度
• 专为无人船及手持推进器设计
• 可单独定制减阻锥
¥1659
¥1370