您好登录|注册会员
/
• 高度集成化 • 力控与伺服驱动可选 • 输入输出双编码 • 持续扭矩输出18Nm • 最大扭矩53Nm
¥5488
¥4088
¥3488
• 额定电压:24/48V
•升级齿轮和驱动
•小巧且易于控制
• 高度集成编码器和驱动
• 适用于足部机器人、外骨骼机器人、AGV
¥1999
¥3388
• 无刷直流行星减速电机 • 双向固定,灵活安装 • 模块化设计 • 低弧分背隙,高精度 • 强劲动力,持久输出
• 专为外骨骼而生
¥2388
¥1538
• 灌封内转无框电机 • 耐受高温 • 高满槽率,高效稳定 • 标配霍尔传感器 • 应用于机械臂和机器人关节
¥1399
¥1028
¥968
• 内置霍尔传感器,电气角度120±20° • 全新机体散热设计 • 低齿槽转矩,低转动惯量 • 最大扭矩达到11Nm
¥2899
• 内置霍尔传感器,电气角度120±20° • 全新机体散热设计 • 低齿槽转矩,低转动惯量 • 最大扭矩达到4Nm
¥1759
• 内置霍尔传感器,电气角度120±20° • 全新机体散热设计 • 低齿槽转矩,低转动惯量 • 最大扭矩达到2.3Nm
¥1209
• 额定电压48V - KV55
• 超低齿槽转矩
• 增大中空通孔设计
• 高适应性,更换转轴实现多功能使用
• 额定扭矩4Nm
• 配备霍尔和温度传感器的
• 主要应用于外骨骼机器人、协作机械臂以及医疗、航空领域
¥1199
• 额定电压48V - KV105
• 额定扭矩1.3Nm
¥799
• 额定电压48V - KV115
• 额定扭矩0.8Nm
¥599