2025-03-25 16:24:13
本研究提出了一种基于准直驱动(QDD)技术的交互力估计算法,能够在无力传感器的情况下,通过电机自身的动力学特性推算外骨骼与人体之间的作用力。
2025-03-25 16:15:14
近日,一支由尼泊尔学生组成的团队成功完成了基于CubeMars AK60-6电机踝足假肢原型开发,并通过了严格的测试。
2025-01-13 14:57:27
2025年全新推出——GL40Ⅱ云台电机,增设中空驱动板、电磁优化设计、升级插口,凭借稳定的性能和灵活的控制,广泛适用于工业自动化、机器人技术及精密控制系统等多个行业和应用场景。它能满足不同行业客户的需求,提供高效可靠的动力支持。
2024-12-31 13:59:08
在智能机器人和自动化设备动力领域,性能与多场景应用始终是我们研发关注的重点。
2024-12-27 09:41:35
患有肌营养不良症的米凯凭借自身经历,与团队合作开发了一款创新的小腿拉伸设备。这款设备采用了CubeMars电机,为神经肌肉疾病患者提供了更便捷的康复治疗方式。
2024-12-17 10:39:51
东京大学研究团队推出了一款名为Vlimb的线驱动可穿戴机器人,旨在提升人体能力,为用户提供超越自然肢体的力量和灵活性。
2024-11-29 16:31:26
北京航空航天大学研究团队提出了一种创新的多模态自适应攀岩机器人(MARCBot)。其核心技术结合了仿生设计、结构创新与动力学优化,显著提高了机器人在复杂地形下的攀爬效率与稳定性。