2024-07-31 11:08:03
直到现在,水下检查和维护主要依赖于有水面船只支持的水下航行器。然而,一种名为Eelume的新型水下干预工具即将改变这一切。
2024-07-31 10:50:58
在科技飞速发展的今天,创新的力量正不断推动着各个领域的前行。CubeMars 深知这股力量的重要性,因此我们将推出一项特别的赞助计划。
2024-07-11 09:52:52
多伦多都市大学机器人团队(Toronto MetRobotics,简称TMR)汇聚了众多学科领域的佼佼者,他们共同致力于设计、开发和制造具有竞争力的高性能机器人。
2024-06-28 14:35:06
在CubeMars,我们致力于推动机器人动力的发展。我们的AK系列电机模组,以其高度集成和创新设计,成为业界的标杆。这些电机模组不仅包含电机,还集成了减速器、驱动板和外壳,提供了卓越的性能和可靠性,广泛应用于各类需要精确控制和高可靠性的机器人系统中。
2024-06-28 10:56:47
在现代机器人技术的推动下,开发动态步态和高机动性的机器人成为研究前沿。开普敦大学的研究团队推出了创新性的四足机器人——Kemba。Kemba采用了混合电动和气动的设计,展示了其在动态行为和精准控制方面的卓越性能。
2024-06-28 10:39:57
在精密机械和机器人技术领域,背隙(Backlash)是一个至关重要的概念。背隙指的是机械传动系统中,由于齿轮间隙或其他组件间隙造成的非预期运动或自由运动。过大的背隙会导致控制系统的精度下降,影响设备的性能和可靠性。因此,控制背隙是提高机械系统精度的重要步骤。
2024-06-24 10:14:20
在现代科技的驱动下,机器人技术日新月异,开普敦大学的研究团队近日推出了一款引人注目的双足机器人,名为Baleka。这款机器人不仅令人印象深刻,更展示了其在前沿科研中的潜力和应用。