2023-08-24 17:47:19
CubeMars外转云台电机GL100小体积,重量轻,低齿槽,低耗能,专为高端云台系统设计,同时兼容AlexMos云台控制器,适用于云台系统、无人机吊舱,无人驾驶等场景,给您持续顺滑的体验。
2023-08-22 14:26:20
内转云台电机G60采用大空心轴设计,可集成电滑环,方便过线。整体结构轻巧,“小”有大用,低转动惯量,轻松实现快速响应。
2023-08-21 11:26:50
R系列外转力矩电机R100内置霍尔传感器,电气角度120±20℃。R100的特殊散热设计,采用超薄定子端盖+高导热比硅胶垫,降低整体安装高度的同时,也实现了机体散热功能,运行无忧。
2023-08-16 14:40:15
高扭矩密度无框电机RI80定子边缘特别设计0.5mm间隙,基准定位,易于安装。高满槽率,只为高扭矩密度,大动力需求,精工细作,巧手匠心。
2023-08-15 15:34:43
CubeMars机器人电机AK60-6,体积小巧,易于控制,采用高度集成编码器和驱动,专为外骨骼而制。
2023-08-08 14:52:45
CubeMars机器人电机AK80-8内置双编码器! 它们分别测量位置和速度。 这提供了更精确的位置和运动控制,减少了错误和漂移。
2023-08-07 14:53:39
我们很高兴与大家分享有关 CubeMars机器人电机的有趣发现以及它们如何超越竞争对手。 最近,我们的一位同事收到了一封来自客户的电子邮件,提醒人们注意我们的 R80 电机与领先竞争对手的同类产品之间的显着差异。