Cubemars - 18年电机制造商 info@cubemars.com +86 13755649079
中文简体
中文简体
English
日本語
Deutsch
Pусский
Quick Registration

创建您的CubeMars账号

 

精彩分享

基于准直驱动(QDD)技术的外骨骼交互力估计

CubeMars / 2025-03-25 16:24:13

在人机交互领域,外骨骼技术已成为康复、辅助行走和增强体能的重要手段。然而,实现高效、精准的人-外骨骼交互仍然面临诸多挑战,尤其是在力估计和控制方面。传统方法依赖力传感器来测量交互力,但这增加了系统的复杂性和成本。本研究提出了一种基于准直驱动(QDD)技术的交互力估计算法,能够在无力传感器的情况下,通过电机自身的动力学特性推算外骨骼与人体之间的作用力。


外骨骼交互力估计


系统设计与动力学建模


研究团队开发了一款髋关节外骨骼,采用QDD技术提供辅助力矩,减少对人体自然运动的限制。系统设计的核心在于通过低传动比的电机直接驱动关节,使其具备更好的背驱能力,从而提高用户的舒适度和安全性。本研究使用了CubeMars AK10-9 V1.1 电机,该电机具备高扭矩密度和低机械阻抗的特点,适用于准直驱动系统。


为了实现无传感器交互力估计,研究者建立了电机的完整动力学模型,考虑了转动惯量、摩擦力矩和齿轮传动等因素。该模型能够基于电流、角速度等数据计算输出力矩,并进一步推算外骨骼与人体的接触力。


实验验证与结果


研究团队搭建了实验平台,首先在实验台上测试电机特性,随后在实际外骨骼系统中进行步态实验。实验采用不同辅助力矩水平(6 Nm、8 Nm、10 Nm),测试受试者在跑步机上行走的情况下,系统对交互力的估计精度。


结果表明,该方法的平均绝对误差(MAE)仅为2.78±0.58 N,占额定输出力的6.4%。相比传统的力传感器方法,本方法能够在保证精度的同时,减少硬件依赖,提升系统的轻量化和可靠性。此外,基于该模型的开环力矩控制策略相较于标称方法,误差降低了23%,进一步提升了系统的响应性和控制精度。


技术优势与应用前景


本研究的核心贡献在于:

减少对力传感器的依赖,降低系统复杂性和成本,提高外骨骼的实用性;

优化力矩控制策略,实现更稳定的步态辅助,提高用户的行走舒适度;

提升系统的背驱能力,使外骨骼能够更自然地适应人体运动,而不影响正常步态。


该技术为未来的外骨骼系统开发提供了新思路,特别是在康复训练、工业辅助和老年人行走支持等应用场景中,能够有效提升交互体验和设备可靠性。未来的研究可以进一步结合个性化参数优化,使外骨骼的交互力估计更加精准,以适应不同用户的需求。


用户名:
匿名用户
* 电子邮件地址:
* 姓名:
电话:
内容:
验证码:
captcha
温馨提示
温馨提示
您还没有登陆

登录

注册会员
您忘记密码了吗?
温馨提示